您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
具有先进性能的压力变送器和传感器,能够帮助多种行业改善运营
Rosemount™、Paine™ 和 Roxar™ 压力仪表凝聚了我们 50 多年的丰富经验,能够为各类严苛环境中的严峻测量挑战提供解决方案。为您提供全面的信息助力在提高产能、质量、能源管理以及安全方面的决策。
新功能使维护任务更加高效
解决 6 大压力和温度测量问题
单变量变送器
获得准确可靠的信息,适用于广泛的压力、液位和流量测量应用
多变量变送器
使用多变量变送器,可通过一个设备测量压差、静压和温度。
传感器
具有高性能、精度和可靠性的高压和高温传感器,可用于恶劣的环境
借助设计用于严苛测量挑战的高压和高温传感器,获得优异的成果。
选型、组态和订购差压流量计和一次元件的简便方式。
通过获得我们产品资格认证的艾默生服务技术人员,协助您高效提高过程性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
针对产品规格、调试和操作提供的经 CEU 认证的标准培训和定制培训。
罗斯蒙特 3051S系列仪表,可全力满足您对压力、流量和液位的测量需求,提高生产效率、提升质量和能效以及确保安全。
精炼厂利用高精度 Saturn™传感 技术提高安全性和工厂利用率
掌握过程情况以优化每个测量点。