提高供应链效率,最大限度地提高服务水平

我们的创新测量技术和直观的网页门户将帮助您优化路线规划,提高仓库利用率,减少集装箱船队,缩短交货时间,并在运输和储存过程中保证优质产品质量。

读取更多...
单击以继续读取 提高供应链效率,最大限度地提高服务水平
运用简单易用的监控解决方案,真正改善业务并深入了解资产状况

感测技术:罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器

408 关于传感器

罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器是一款结构紧凑且易于安装的非接触式雷达传感器,配备液位和温度传感器以及用于定位的蜂窝 GPS 追踪器。传感器中的数据可发送到云端,并可通过 Plantweb™ Insight 储罐应用软件进行访问。这样就能深入了解运营情况,从而做出更明智的战略决策。

了解更多
读取更多...
单击以继续读取

  • 易于安装且配置简单,采用非接触式雷达技术,可在塑料储罐上进行非侵入式安装
  • 设计紧凑,可在狭窄空间内顺利安装,例如堆放 IBC 或周转箱的位置
  • 采用蜂窝移动通信,可深入了解移动和远程资产的宝贵信息
  • 配备充电电池,从可持续且经济的解决方案中获益
  • 采用模块化机械安装概念:提供多种传感器安装方式,适合于固定储罐和移动储罐等多种应用
了解更多
读取更多...
单击以继续读取
408 外部 — 特性

利用艾默生的远程储罐监控系统,体验独特的易用性。罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器设计易于安装,且配置简单,只需几分钟即可轻松设置系统!激活传感器后,即可访问 Plantweb™ Insight 储罐应用软件,通过为储罐与传感器配对来创建数字双胞胎。之后,您将能够查看所有资产的参数、报警和历史数据!

408 无线传感器清洁
设计紧凑且坚固耐用
安装选项
可视性和电池状态
顺利激活
Smooth activation

顺利激活

只需将磁体滑入传感器进行激活,即可完成配对。接下来就是为储罐和传感器配对,创建数字双胞胎。
Visibility and Battery status

可视性和电池状态

传感器在两个位置配备状态指示灯,以提高可视性,并提供有关通讯和电池状态的信息。
Mounting options

安装选项

传感器可使用安装适配器安装,并具有方便放置扎带的缝隙。
Compact and robust design

设计紧凑且坚固耐用

可在狭窄空间内顺利安装,例如堆放 IBC 或周转箱的位置。

软件:Plantweb™ Insight 储罐应用

Plantweb™ Insight 储罐应用通过单一、灵活且安全的界面提供来自罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器的实时数据。软件开发由客户共同参与,可提供直观的用户体验和透明物流解决方案,实现全球范围内的资产管理和监控。

了解更多
读取更多...
单击以继续读取
408 两台平板电脑 — 白色
408 外部 — 优势

  • 直观的专用解决方案,配对过程简单,并确保获得响应迅速、易于使用的透明物流解决方案
  • 互操作性:通过 API 可将数据轻松集成到您的 ERP 系统中
  • 灵活性:数字双胞胎设置可实现无缝、流畅的操作。可查看资产的物位、位置和温度信息
  • 无论您的资产位于何处,都能一站式管理所有库存
  • 通讯安全:符合适用的网络安全标准,包括端到端加密
了解更多
读取更多...
单击以继续读取

我们的创新测量技术和直观软件将帮助您优化路线规划,提高仓库利用率,减少集装箱船队,缩短交货时间,并在运输和储存过程中保证产品质量。

软件热点
查找您的资产
获取资产信息
从真知灼见中获益
报警管理
Alert Management and Analytics

报警管理和分析

通过电子邮件设置报警和组态通知,访问分析和历史数据。
Benefit from insights

从真知灼见中获益

即时访问和直观查看关键资产及其状态,从而做出更好、更快的运营决策。
Gain asset information

获取资产信息

查看您的固定、远程和移动资产的物位、温度、容量和内容物信息。
Find your Assets

查找您的资产

定位您的资产。

远程储罐监控系统

深入了解资产。改善运营和业务绩效。

运用简单易用的监控解决方案,真正改善业务并深入了解资产状况
用于远程和固定储罐

用于移动和远程固定储罐

无论是移动资产,还是远程固定资产,我们的远程储罐监控系统都能帮助您轻松监控和管理资产。

提高易用性

提高易用性

系统开发由客户共同参与,从安装、配置到软件导航,均可实现直观简便的用户体验。

确保灵活性

确保灵活性

不论公司有多少资产或位置,我们的解决方案适合不同规模的公司。数字双胞胎设置可实现无缝、流畅的操作:只需点击几下,即可移动、替换、充电或重新分配传感器!

确保安全运营

确保安全运营

艾默生致力于不断改进软件,安全可靠地为您提供最新知识和技术。因此,我们的储罐监控系统符合适用的通讯安全标准。

一站式启用所有功能

实现“一站式启用所有功能”

省去了在监控资产时检查不同平台和数据库的麻烦。借助我们的解决方案,您可一站式管理所有库存。我们的系统还可以将数据轻松集成到您的基础设施或 ERP 系统中。

增强可持续发展

增强可持续发展

利用我们的系统优化路线、减少集装箱船队并提高仓库利用率,从而增强运营的可持续性。此外,罗斯蒙特 408 传感器还配备充电电池!

请启用 JavaScript 以使用此网站。