IND-RMT-2120-level-tanks-H003

关于点式液位检测

艾默生提供的点式液位检测设备非常适用于高位和低位报警、溢出预防和泵控制以及检测储罐特定点的液位。

关于点式液位检测

使用点式液位检测功能预防溢出并获取过程相关信息

环境和安全法规不断加强对各类储罐和容器的监控,优化运营成本。

点式液位设备采用一种简单且低维护的技术来确认是否存在液体或固体。通常作为用于预防溢出的高位报警装置而安装,或者作为用于检测储罐、容器或管道是否为空的低位报警装置而安装。

Emerson™ 拥有振动音叉检测器、旋桨、振动杆和电容导波杆等多种点式液位设备,适用于各种应用。

读取更多...
单击以继续读取 使用点式液位检测功能预防溢出并获取过程相关信息

工作原理

罗斯蒙特 2100 系列使用振动音叉技术。 它是围绕音叉原理而设计的,具有一个按其固有频率振动的双尖头叉。 音叉的频率随其所浸入介质的不同而变化。 当处于空气中时,音叉按其固有频率振动。 当被液体覆盖时,音叉的频率会下降。

开关电子部件会持续监控频率的变化,并在频率发生变化后更改输出状态,以激活报警、泵或阀门。

固体物位开关使用了多种技术,无需维护,适合各种容器中各种块状材料的满仓、需求或空仓检测。​

该开关易于使用,便于安装,坚固可靠,不易染灰、吸附电荷、粘附,适用于高温、高压、机械应力和拉力等极端工况。​

为确保过程安全,可以垂直、水平或倾斜安装多个设备。

金属罐

利用无线技术降低溢出风险

了解艾默生的最新无线技术如何帮助操作员提高能力并降低溢出风险

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。