Emerson™为您提供准确、经济高效且易于安装的固体测量解决方案,同时所需维护极少。
了解更多
测量固体的物位或体积可能颇具挑战性。由于物料特性,固体表面通常不平且形状不规则,通常存在大量粉尘。除了这些挑战,固体物料的介电常数经常很低,因此难以测量。
罗斯蒙特™ 固体测量设备专为您的应用设计。我们提供不同类型的技术,确保您获得合适的解决方案。
连续物位测量的主要优点是可用于控制过程或确保物料可用性。持续深入了解过程将有助于优化过程、减少干扰并提高安全性。
物位测量中物位变化相对较快,介电常数较低。雷达设备通常 在这种情况下处理效果很好,因此 可作为物位控制和库存 管理的推荐方案。
固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。
它们易于安装和使用,坚固耐用,不易受粉尘、电荷和粘附影响。它们不仅可用于简单的过程控制,也可以处理极端工况,例如高温、高压、机械应力和拉力。
为确保过程安全,可以垂直、水平或倾斜安装多个设备。
所有物位测量设备都会受固体应用中的凹凸表面影响。材料特性和筒仓尺寸会影响表面结构,进而影响安装位置偏好和技术选择。
最佳实践是同时拥有连续和点式物位测量仪表,确保安全和可靠运营。
在固态物料的装料周期中经常会出现大量粉尘。
雷达和物位开关可不受干扰地处理蒸气空间中的粉尘。这种情况下,不适合使用超声波和激光设备等,因为粉尘会严重影响设备信号。
根据材料特性、料仓尺寸和装填位置来综合考虑料仓内物位变化很重要。设备安装得离装料点越近,测量受到干扰的风险越大。
雷达仪表自上而下安装,点式物位开关则可以垂直、水平或倾斜安装。为确保运行安全可靠,建议在不同位置使用多个设备。
没有适合所有应用的技术,而技术的选择一般取决于应用。
非接触式雷达测量技术是一种应用广泛的综合技术。导波雷达适合低直流电、长距离和安装区域较小的场所。固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。
了解如何使用罗斯蒙特 5408 应对固体粉尘应用
了解 Unipac Brazil 如何利用导波雷达改善塑料颗粒料仓中的物位和体积测量
了解食品制造商如何通过导波雷达降低运营成本、提高可靠性
该指南可帮助您选择合适的固体测量应用产品。
通过液位技术顾问为您的应用寻找合适的设备
散装固体物位测量中需要了解的所有信息
进一步了解用于各类应用的固体物位测量解决方案
完整的固体点式和连续测量产品系列
明确性的工程师用户指南,适用于各行业的液位项目。
艾默生服务技术人员助您从开车到停车,提高工厂的运行性能。
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息。
了解当地电话和地址信息,以便艾默生介绍更多有关罗斯蒙特产品的信息。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。