ind-fb-rmt-solids_measurement-granary-H003

关于固体测量

Emerson™为您提供准确、经济高效且易于安装的固体测量解决方案,同时所需维护极少。

固体测量粉尘应用

固体物位和体积测量

测量固体的物位或体积可能颇具挑战性。由于物料特性,固体表面通常不平且形状不规则,通常存在大量粉尘。除了这些挑战,固体物料的介电常数经常很低,因此难以测量。

罗斯蒙特™ 固体测量设备专为您的应用设计。我们提供不同类型的技术,确保您获得合适的解决方案。 


读取更多...
单击以继续读取 固体物位和体积测量

固体物位测量

连续物位测量的主要优点是可用于控制过程或确保物料可用性。持续深入了解过程将有助于优化过程、减少干扰并提高安全性。 

物位测量中物位变化相对较快,介电常数较低。雷达设备通常 在这种情况下处理效果很好,因此 可作为物位控制和库存 管理的推荐方案。

固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。

它们易于安装和使用,坚固耐用,不易受粉尘、电荷和粘附影响。它们不仅可用于简单的过程控制,也可以处理极端工况,例如高温、高压、机械应力和拉力。 

为确保过程安全,可以垂直、水平或倾斜安装多个设备。 

所有物位测量设备都会受固体应用中的凹凸表面影响。材料特性和筒仓尺寸会影响表面结构,进而影响安装位置偏好和技术选择。 

最佳实践是同时拥有连续和点式物位测量仪表,确保安全和可靠运营。

在固态物料的装料周期中经常会出现大量粉尘。

雷达和物位开关可不受干扰地处理蒸气空间中的粉尘。这种情况下,不适合使用超声波和激光设备等,因为粉尘会严重影响设备信号。

根据材料特性、料仓尺寸和装填位置来综合考虑料仓内物位变化很重要。设备安装得离装料点越近,测量受到干扰的风险越大。 

雷达仪表自上而下安装,点式物位开关则可以垂直、水平或倾斜安装。为确保运行安全可靠,建议在不同位置使用多个设备。

没有适合所有应用的技术,而技术的选择一般取决于应用。 

非接触式雷达测量技术是一种应用广泛的综合技术。导波雷达适合低直流电、长距离和安装区域较小的场所。固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。

解决多尘固体测量应用难题

应用指南:散装固体物位测量

该指南可帮助您选择合适的固体测量应用产品。

获取指南
帮我选择

准确定位出色的液位技术

通过液位技术顾问为您的应用寻找合适的设备

联系物位测量技术顾问
请启用 JavaScript 以使用此网站。