工业无线网络

工业无线网络

通过安全可靠的自组织无线技术,无缝集成并扩大网络。

利用无线架构和仪器仪表实现数字化转型

使用无线技术构建更强大的工业网络

艾默生无线架构和无线仪表将极大地改善整个机构的可视性,从而颠覆工厂运营。这些解决方案将无线技术无缝集成到现有的有线网络中,形成完整和开放标准的网络。安全、可靠且便捷的无线架构为提升劳动生产力和工厂管理而设计,旨在助力工厂实现数字化转型。

读取更多...
单击以继续读取 使用无线技术构建更强大的工业网络

无线现场网络

艾默生无线网关产品组合在创建无线现场网络时可为用户提供可定制的网络和灵活安装选项,从而符合以下应用和现场的要求: 

  • 控制现场网络的规模
  • 选择数据转化形式
  • 网关安装方法
  • 智能天线定位

Emerson™ SmartPower™ 模块为艾默生设备提供优质全能的电源解决方案。坚固耐用的 SmartPower 本质安全模块具有长达 10 年的预计电源寿命,可以在危险区域进行例行维护。这些模块包括短路保护和键控连接功能,可实现轻松和故障安全替换。艾默生广泛的产品使工厂能够根据特殊的运营需求和行业要求来选择供电方式。

您可通过不断进步的网络分析技术对整个工厂内的无线网络进行集中监测。Plantweb Insight™ 网络管理 APP 可提供战略分析,帮助团队对维护进行优先排序并做出明智的决策。通过使用网状网络技术等工具,该 APP 为用户提供了展示网络运行状况的一体化视图及网络信息和诊断摘要, 便于用户进行网络可视化和快速故障排除,从而确保操作遵循网络最佳实践。

用于工厂运营应用的无线解决方案往往包括多个协同工作的关键组件,这些组件可根据用户需求从单一应用扩展至全工厂范围,为工厂提供安全、稳定和可靠的无线基础设施。为工厂投资合适的基础设施是数字化转型成功的基础。

无线工厂网络

思科 DNA 中心是业内领先的无线局域网规划、配置、管理和移动性服务平台。在物理和功能方面,为工厂运营提供了紧密的无线通讯平台,使共享网络能够支持各种应用。DNA 中心还可以监督无线 WLAN 控制器,这些控制器负责执行网络的无线功能,包括安全策略、入侵防御、RF 管理、QoS 和移动性。

艾默生和思科无线接入点的模块化设计为用户提供更高的部署灵活性。思科 Wi-Fi 架构可以在整个工厂中实施,并随时与艾默生 WirelessHART 网关轻松集成。思科 IW6300 具备多种供电选项,包括交流、直流、PoE+ 和 UPoE,灵活性更高。上行连接方式包括 SFP、以太网和无线选项。

艾默生和思科无线接入点将Wi-Fi 和 WirelessHART 技术整合到一个完成集成的解决方案中。艾默生 1410S 无线网关直接安装到 Cisco IW6300 Heavy Duty 接入点上,形成一个 I 类 2 分类(ATEX 2 区)认证解决方案,即使在极恶劣的环境中也能提供可靠且高安全的数据。

艾默生和思科共同推动新一代无线技术面世。艾默生 1410S 网关凭借强大的设备功能、处理速度和安全功能为 WirelessHART 架构设立了标准。思科 IW6300 Heavy Duty 系列接入点拥有能提高带宽和上行速度的 802.11 AC Wave 2 Wi-Fi 技术。集成的无线架构将成为数字化转型的支撑力量。

请启用 JavaScript 以使用此网站。