过程流体

识别过程流体的实时腐蚀变化

传统的腐蚀监测以通过接入装置安装到管道或船舶内的传感器为基础。应用方式可能有所不同,其中最常见的一种是监测和控制碳钢管道中的缓蚀剂效能。 

直连腐蚀监测系统包含导波杆或试块、有线或无线变送器和接入配件组件。对于高压系统,艾默生提供液压和机械解决方案。 

读取更多...
单击以继续读取 识别过程流体的实时腐蚀变化

主要应用

提高运营性能

通过处理价格较低的机会原油,监测增加的腐蚀风险,延长正常运行时间,优化定期维护 ,通过实时数据进行检修,从而提高盈利能力。通过化学注入及腐蚀事件预警来控制和验证缓蚀能力。

快速响应的侵入式探头与非侵入式壁厚监控器结合使用,为一般腐蚀和局部腐蚀提供了优质的解决方案。

提高运营性能

通过腐蚀事件预警来提高操作安全性,避免密闭损失。通过控制以及化学注入来验证缓蚀能力,从而提高运营确定性。通过腐蚀管理延长正常运行时间,优化定期维护,并延长设备使用寿命。 

建议将腐蚀变送器(有线或无线式)与电阻导波杆或线性极化电阻导波杆一起使用。

监测 FPSO 或船舶腐蚀

确保项目顺利进行,优化 FPSO 整个使用周期中的运营性能。

艾默生为您提供所需的技术、服务和专业技能,帮助您安全地优化运营并提高产量,同时有效利用液化天然气浮式生产储油轮(FPSO)资源。 

推荐使用试块、电阻导波杆和线性极化电阻导波杆等设备进行 FPSO 腐蚀监测

提高运营性能

通过腐蚀事件预警来提高操作安全性,避免密闭损失。通过控制以及通过清管和化学注入来验证缓蚀能力,从而提高运营确定性。通过腐蚀管理延长正常运行时间,优化定期维护,并延长设备使用寿命。 

建议将腐蚀变送器(有线、无线或单机式)与电阻导波杆一起使用

媒体和实践案例

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

请启用 JavaScript 以使用此网站。