您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
为您的气体分析需求提供可信赖、可复制的全面测量解决方案,以实现精准分析
从 C6+ 天然气测量到燃烧监控,再到符合监管要求的复杂过程应用和排放监控解决方案,艾默生的罗斯蒙特分析仪和一体化系统可以应对广泛行业和应用领域的气体分析挑战。
深入了解安全可靠的冷箱空气分离
新型气体分析仪技术减少 NOx 排放指南
燃烧分析仪和执行器
用于过程气体和排放监控应用的燃烧优化和控制。
连续气体分析仪
用于过程气体和排放监控的 NDIR、UV、VIS、TCD、CLD 和 FID 多组分分析仪。
量子级联激光分析仪
结合 TDL 和 QCL 技术,在各种气体测量应用中提供精确分析。
气相色谱仪
用于财务和贸易交接应用的 C6+ CV/BTU 分析至复杂 C9+ 分析( 带烃露点计算)。
气体分析系统
用于气体分析应用的完整交钥匙系统和集成解决方案。
包装泄漏检测
食品与饮料、气雾剂和药品包装的在线检漏系统
备品备件
备品和备件助您维护好测量设备。
通过获得罗斯蒙特产品资格认证的艾默生服务技术人员,大大提高过程性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
下载罗斯蒙特气相色谱仪的最新软件和固件
了解安装、操作和维护气相色谱仪的正确做法。
观看气相色谱仪视频
使用业界首款防爆单分析仪解决方案来测量能量含量、硫化氢、总硫和碳氢化合物露点,能够在满足气体质量规范的同时,将资本支出减少高达 50%,占地面积减少高达 40%。
绿氢生产商使用 Rosemount GC 确保天然气管网合规掺氢
高速激光检测如何确保气调包装的气密完整性