正在工作的工人

具有出色精度的密度和粘度计

如何测量密度和粘度?

密度与粘度

浓度测量原理

密度和粘度计提供关键的流体和气体过程测量。 这些测量计均以振动元件原理为基础,其中,振动频率与流体密度成反比,每种测量计都拥有独特的设计,可为所需的测量提供更佳性能。粘度级以相同的振动元件原理为基础,还可测量频率信号的额外特征。

读取更多...
单击以继续读取 浓度测量原理

工作原理

重要性

密度与粘度计是基于振动元件原理,其中振动频率与流体密度成反比。 粘度计基于此操作原理,同时还可通过测量其他频率特性来确定液体粘度。 所有密度与粘度计均采用内部温度测量来说明因温度变化而引起的金属刚度变化。

优点

密度和粘度是非常有价值的过程变量,可用于测量产品质量、在质量和体积之间进行转换、优化效率、识别产品接口等。 需要在流体值、质量或组分具有重要作用的领域进行这些测量。 简而言之,密度和粘度测量有助于识别流体,确定流体的量以及其成份和测量是否正确。

应用

对于涉及储存交接、界面检测、混合、分离、蒸发或产品变化的任何流体或气体过程而言,密度与粘度计具有至关重要的作用。 无论是测量碱性清洗液还是糖 - 水混合物(白利糖度)的百分比浓度,这些仪表均可通过改善一致性、减少浪费和客户对质量感知来帮助实现收入增长。 许多工艺利用流体密度和粘度测量来提高生产率和产量。

冶炼厂的女员工

自动化专家微博

浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。