您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
广泛应用于导电流体测量且高度精确的电磁流量计。
电磁流量计频繁被选用得益于它们在腐蚀性化学品和浆体中能够不受阻碍、经济实惠、双向且可以进行准确的体积流量测量。
电磁流量计包含变送器和传感器,它们共同测量流量。 电磁流量计的传感器采用直通连接,可测量流体在流经管道时产生的感应电压。 变送器测量传感器产生的电压,将该电压转换成流量,然后再将流量测量值传送到控制系统。
电磁流量计利用一组线圈和一对电极进行流量测量。 仪表的线圈由变送器通过施加的电流驱动。 通电后,两个线圈之间产生磁场。 当管道充满且流体开始流动时,磁场中的力导致流体中带负电荷和正电荷的颗粒在穿过磁场时产生分离。 这种分离作用在电极和传感器之间产生感应电压。
电磁流量计背后的流量原理称为法拉第定律,其数学表达式定义为 E=k*B*D*V。感应电压 (E) 与流体通过磁场 (B) 的速度 (V) 成正比。 感应电压通过电极回路进入变送器。 然后,变送器将此电压转换成可量化的流动速度。 使用此已知速度结合管道的面积计算出流体的体积流量。
电磁流量计非常适合各种行业的众多应用,包括制浆和造纸、冶金和矿业、给水和污水处理、食品和饮料、化工和石化以及石油天然气。 由于电磁流量计的设计在管道中不带来突出部位或阻碍,因此它们可适应从洁净液体到浆料以及高腐蚀性或研磨性流体的众多应用。
观看Rosemount 8700M流量计平台如何为用户提供可靠的流量测量。
了解电磁流量计背后的基本操作原理,以及如何使用法拉第感应定律准确测量导电流体,法拉第感应定律是应用于磁性流量计操作的关键原理。
本视频概述了艾默生Rosemount磁流量计系列如何通过设计的可靠性、敏锐的工艺洞察力和直观的本地操作员界面提供行业内领先的性能。
Rottneros 的 Vallviks 工厂通过高过程噪音诊断恢复蒸煮器纸浆流量的自动控制
废水服务提供商使用电磁流量计提高计费准确性
Maren 地热发电厂改进热卤水流量测量
可靠性
详细地了解各种流量解决方案以应对棘手的过程挑战。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
获取当地联系信息,深入了解高准产品。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
查看您的订单状态