艾默生为互连设备和工厂自动化提供多种气动装置。

工厂自动化解决方案

能够为自动化工厂应用带来创新、更强功能和更高性能的工厂自动化产品、软件和解决方案。

通过工厂自动化产品及专业经验优化性能

在很多行业中,工厂的生产节奏越来越快,全球竞争日益激烈。为了与时俱进,很多公司和设备制造商依赖艾默生为他们打造工厂自动化解决方案,以期满足持续不断的市场挑战。借助 AVENTICS 提供的工厂自动化产品、软件和专业经验,我们帮助客户提高工业自动化应用的安全性、生产效率和能源效率,并根据他们的具体要求提供定制服务。

读取更多...
单击以继续读取 通过工厂自动化产品及专业经验优化性能

自动化专业经验

数字化转型

艾默生走在工业物联网技术的前沿。我们可以为客户提供多种流体控制和气动装置解决方案,例如 AVENTICS 智能气动装置、性能分析和气流传感器,从而为我们的客户提供机器的相关数据,同时还能帮助他们根据这些数据采取行动 – 以全面掌控运行情况。这样,我们的客户就可以执行预测性维护和扩大产量,以提高质量、缩短周期时间,并提高能源效率和可持续性。

机器安全性

气动装置有助于系统化地确保安全性。工厂自动化解决方案可以简化应用的安全功能,同时确保符合行业规定。我们的产品附带必要的可靠性等级文档,我们的安全支持专家团队可以帮助确保您的自动化应用高产高效,并保障工作人员的人身安全。艾默生的产品和解决方案可消除危险工况,并提供实实在在的竞争优势。

能源效率

自动化流程减少了能源使用量,在增加盈利的同时还保护了环境。我们深知,要提高效率,首先要减少产品使用的压缩空气、限制泄漏并降低系统成本。我们的缓冲气缸、传感器、空气过滤产品及其他产品可减少能耗,而且我们的智能配置可以帮助您的应用提高产量、延长产品寿命,却不会增加成本。

码垛和抓取

艾默生的自动化解决方案可以帮助很多行业的码垛设施提高质量和加快生产速度。我们的气动装置在稳健的技术与力灵敏度之间取得了独有的平衡,可实现稳定的物料搬运和抓取应用,并且提高了这些应用的灵活性,因而可满足多种多样的生产要求。此外,我们的产品还可以定制,以便为很多行业提供专业解决方案。

专用机械

在为独特、专用自动化应用开发解决方案方面,艾默生是行业领跑者。无论您需要的是机器人自动化控制装置,还是供定制应用和系统使用的产品,我们都能提供灵活变通的知识和定制的产品,以满足您的任务需要。我们的产品能够胜任复杂的自动化应用,包括炼铝、锯木、轨道列车和汽车工厂中的制动器测试装置、农业应用中的特殊处理等。

Driving Performance and Digital Transformation in Food & Beverage

Optimizing CPG and Food and Beverage Processes with End-to-end Digital Transformation Solutions

Optimizing CPG and Food and Beverage Processes with End-to-end Digital Transformation Solutions
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      请启用 JavaScript 以使用此网站。