借助功能全面、多元、先进的工业自动化解决方案,精简您的运营并提高产生率。
通过集成先进的自动化解决方案、实时分析工具、成熟的控制系统和生命周期服务,DeltaV™ 自动化平台可助力实现数据驱动型决策,提高运营性能,同时降低风险与成本,并减少停机时间。
DeltaV Version 15 具有出色的可扩展性和卓越的性能,可助您满足当前及未来的业务需求。
了解直观、先进的 HMI 近期增强了哪些功能。
实现维持运营效率所需的一致性、洞察力和可靠性。
此订阅为企业(如 OEM)提供了一种简约高效的方法,以便为其小型系统采购、操作和维护功能齐全的 DeltaV 系统。
轻松访问和利用实时、安全、情景化的 DeltaV 数据,推动运营改进。
使用 DeltaV Mimic 动态仿真降低运营成本、风险和复杂性。
我们离散事件仿真平台适应性强,能够自下而上进行数据分析,可为您的工厂提供自动化去瓶颈分析、快速产能分析、情景评估和供应链规划。
利用灵活的现代化控制系统,提高当前及未来的产能和运行效率。
通过一整套有助于显著降低风险的解决方案,在提高过程可用性的同时增强安全完整性。
优化生命科学行业的生产环境,推动实现生产目标并减少浪费。
通过简化数据管理,自动化工作流程,加强决策支持和根本原因分析来提升业务绩效。
将可扩展的工业物联网技术集成到您的运营操作中,从而提高生产率和收益。
利用灵活的过程控制解决方案改善化工行业的运营。
按照艾默生的最佳实践和成熟技术,远程、安全地访问 DeltaV DCS。
轻松安全地远程集成站点,获得过程实时可见性,从而实现更可持续的运营。
利用艾默生的 DeltaV 控制和安全系统,优化炼油行业的全球运营。
利用灵活的控制系统和软件实现可靠的决策和更快的处理速度,增强生命科学行业的运营。
在快速变化的市场中赢得竞争优势。
利用灵活的控制和软件解决方案优化油气行业中游应用的运营。
集成式过程控制和软件解决方案,可提高工厂性能并确保生产一致性。
选择经验丰富的合作伙伴,利用现代化且面向未来的自动化技术来简化生产。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
随着数字化转型进程的推进,制造商需要构建一个自动化架构,以便能在整个企业中无缝、轻松地管理、连接和提供 OT 与 IT 数据。
艾默生的 Boundless Automation(无界自动化)架构可从设备和基于边缘技术的现代控制系统中轻松收集数据,并将数据安全传输给当今基于云的企业。
艾默生构想了一种软件定义的自动化架构,通过整合 OT 和 IT 数据来促进现代制造业的发展。我们已在 Emerson Exchange 用户大会上分享过这一战略,并得到 AspenTech 业务加入的支持。战略的宗旨在于提高运营绩效和提升可持续生产力。
探究 DeltaV 解决方案对运营以及与您行业类似的业务产生的变革性影响。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。