SCADA-oil-gas-HeroBanner

用于石油和天然气的 SCADA 系统

SCADA 解决方案可以简化和整合您的油气井、管道及罐区等分散资产。

转变您的石油和天然气田的生产力和效率

广泛了解 SCADA 解决方案跨油气井、管道及罐区市场简化和整合您的分散资产的广泛应用。

从测量到主机系统,我们为您提供单一供应商解决方案,帮助您避免需要费力集成的自动化孤岛,同时消除拼接解决方案相关的风险。

利用我们的产品和系统,您可以:

  • 远程监测、控制和测量
  • 提高现场可见度,优化资产
  • 简化过程知识,增强安全性 
读取更多...
单击以继续读取 转变您的石油和天然气田的生产力和效率
SCADA_OilGas_overview_img

SCADA 系统组件

通过提高现场可见度,帮助您监测、控制和实现更多成果。

通过链路连接将您所有的现场设备和资产与后方办公室的业务决策系统相连,解锁过程数据,进而提高您的操作效率和效益。

使用 OpenEnterprise™ SCADA,让您的远程操作变得更简单安全、更加的高效。

拥有行业领先的 ROC、FloBoss™ 和 ControlWave 产品为您分散的资产提供本地控制、监控和测量。

这些高性能、低功耗的可靠流量计算机和 RTU 为常见的过程协议提供原生支持,确保您现场设备与企业的连接。 将它们连接到 OpenEnterprise SCADA,实现无缝集成。 

我们现成的应用软件将用简单的组态替代自定义编程,让现场操作更加高效。

您只需从我们的目录中选择所需的应用程序,加载到 RTU 中,即可更快速地启动。 额外添加应用程序来扩展您的操作,或者随油井生命周期的发展来更换应用程序,同时不需要改变硬件——最大限度提高可扩展性、盈利能力、安全性和效率。

使油气行业现场技术人员可以在当地组态、诊断和编程资产的软件工具包。

利用涵盖流量计算机、RTU 和现场设备的单一工具套件,简化安装,减少设置时间。

使您的流量计算机和 RTU 可以通过一个覆盖整个上游和中游市场的安全无线网络进行控制、监测和通讯的无线模块。

我们的无线解决方案免去了布线和线槽的要求,减少了启动和运行所需的时间和人力需要。

产品和应用








新闻

Emerson and Teledyne Test Services introduce a new valve diagnostic system for nuclear utilities

The dual platform minimizes the cost, time, and complexity of testing safety-significant valves and helps nuclear utility managers improve the...

全新艾默生冲洗环作为完整成套解决方案将简化订购和安装流程

TESCOM AGI 冲洗环采用模块化组件,适用于蒸馏塔、加氢处理装置等设备的冲洗和泄放应用。

艾默生的新款无线变送器可为管控和监测现场设备提供很高的灵活性

罗斯蒙特 802 无线8通道离散输入或输出变送器可实现远程设备管控,有助于降低成本、提高安全性和生产效率
请启用 JavaScript 以使用此网站。