带 FBxRemote I/O™ 的 FBxNet™

带 FBxRemote I/O™ 的 FBxNet™

灵活、标准化的自动化平台,具备在多井平台架构中实现卓越运行的控制力和能力。 

出色的架构灵活性,适合现在的多井场情况

使用具备出色架构灵活性的可扩展自动化平台满足扩展性多井平台的动态需求。艾默生带分体式 I/O™ 的 FBxNet™可以设计集中式或分布式测量和控制或两者混合的井场。这种网络化方法可灵活地在井场中精确控制所需的位置,同时实现安全的点对点连接。只需使用分体式 I/O 将 FB3000 RTU 分开沿 FB1000 和 FB2000 系列流量计算机定位到发布方/订阅方 (pub/sub) 集成网络中,即可实现安全、可靠的数据共享。扩大运行后,将设备添加到现有网络便可无缝集成整个 FB 系列设备。对可扩展的测量和控制集成平台上标准化,使之确保非常灵活地控制和强大处理能力应对严苛的网络要求,保障后续运行。

读取更多...
单击以继续读取 出色的架构灵活性,适合现在的多井场情况
FBxNet Network 2

容量不受限

带 FBxRemote I/O ™架构的 FBxNet ™ 允许最多 21 个 FB3000 RTU 沿 FB1000 和 FB2000 系列流量计算机跨多井场通信。这一单个可扩展的测量和控制架构,拥有横跨 750 米或以上的容量和处理能力。

每个 FB3000 RTU 均高度可扩展,因此可以长期满足更大的架构以及测量和控制要求。它能在单个机壳集中更多 I/O 和控制,所以占地面积依然很小。能够在单自动化平台中轻松地由小到大扩展,降低了不必要的成本并节省了时间。

读取更多...
单击以继续读取 容量不受限
井场
出色的架构灵活性

出色的架构灵活性

利用 FBxNet 不断灵活地开发复杂的井场架构。我们的 FBxNet pub-sub 网络可以通过订阅方 FB3000 RTU 帮助 I/O 分配,其中每个以太网端口能够处理 5,000 个参数,无论是跨多设备分配控制和测量,还是通过分体式 I/O 集中控制和测量,均可实现。网络中的发布方可以由 FB3000 RTU 和 FB 系列流量计算机组合。实现多个分散设备之间安全且易于配置的数据共享,以更低的复杂性完成稳健的控制操作。 

读取更多...
单击以继续读取 出色的架构灵活性

更好的用户体验

使用我们一整套直观的 FBx 可编程工具简化培训,使运行全过程一致,以便用户有效地设置和管理整组 FB3000 RTU 以及 FB 系列流量计算机。我们的 FB3000 RTU 拥有目前市场上很好的本地配置能力和可编程性,几分钟内即可启动和运行。RTU 投入运行后,控制负载的在线编辑,以及将终端与 I/O 和 CPU 模块分开的热插拔 I/O 和新的个性模块,将确保延长正常运行时间并简化维护。

读取更多...
单击以继续读取 更好的用户体验
更好的用户体验
文章

自动化大型井场文章系列

选择正确的自动化平台需要仔细。三个关键问题有助于此。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。