您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过内置旁路功能减少设备启动或维护时的误跳车。
DeltaV SIS提供的内置功能能够定义开车旁路,能够将开车期间的误跳车降至最少,现场正常运行后自动移除旁路状态。
旁路允许执行维护操作(校准、验证测试或修复变送器或其它传感器),而不会带来误跳车的风险。考虑到安全,内置的功能允许管理维护旁路,因此能够在恰当的时候设置和移除旁路。
设计开车或维护旁路功能无需自定义代码。DeltaV SIS确保基于时间或事件的开车旁路的简单和安全实施。可配置维护旁路的超时和提示,从而在旁路即将超时的时候向用户报警。
激活维护旁路时,可通过报警组态,向操作员报警。可定义超时设定,从而在定义时间后自动触发报警或移除旁路。
DeltaV SIS 自动保留旁路或超驰操作的记录。 可在事件记录(Event Chronical )应用程序中获得旁路活动的历史,无需专门组态。
DeltaV SIS 工程工具
管理安全系统配置:硬件配置、安全回路策略、内置变更管理及历史记录。
DeltaV 事件历史记录
收集运营事件并将其存储在硬盘上,以便于检索和分析。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。