您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过独立的网络层进行深层防御。
在专用安全网络执行逻辑解算器之间的通讯,无需外部直接连接。通过隔离节点执行所有的通讯,实现BPCS和SIS之间安全的数据交换。
工程工具提供可组态的访问控制,由管理员管理用户权限。只有授权用户能够编辑条目。逻辑解算器锁可防止未经授权的访问。执行变更之前,CSLS的硬件钥匙开关能够强制处于物理保护状态,也就是说即便用户证书受到威胁,逻辑解算器依然处于保护状态。
由于安全网络的物理层和逻辑层与所有外部网络隔离,因此安全网络完全独立,具有更高的安全等级。必须通过隔离节点执行所有的逻辑解算器通讯,不能直接访问逻辑解算器。所有的外部非安全通讯必须通过DeltaV SIS系统的过滤和验证。
锁定功能提供了防止未授权访问的第一保护层。为了提高安全性,DeltaV SIS提供了多种途径以确保变更实施前的物理保护状态。即便软件密码泄漏,物理层也能防止未授权变更。
Charms SLS带有硬件钥匙开关,执行变更之前能够强制处于物理保护状态。智能逻辑解算器利用外部入侵保护设备实现强制物理保护。
即插即用的专用网络组件可消除配置工作,加快部署速度,便于更换。
按照标准,任何系统干预(例如,下载、旁路或超驰)都必须经过系统验证。 每个 DeltaV SIS 操作都需要启用确认窗口,这样可以确保只有正确授权用户才能继续操作——无论该操作来自操作界面还是直接来自工程工具。
DeltaV SIS 安全网络组件
专用通讯骨干网是标准的以太网。通过该网络,实现CSLS与单个SZ控制器的通讯。
DeltaV SISNet 光纤组件
使能分配至不同控制器节点的逻辑解算器之间的通讯。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。