您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
借助智能设备的智能信息,为集成安全仪表系统提供模块化分布式方案
每个CSLS提供冗余的安全逻辑运算处理,至多可与96个可配置IO通道通讯。冗余CSLS通过冗余的以太安全网络通讯与其它至多15个CSLS通讯,从而提供更优的灵活性和扩展的便利性。基于LS-CHARM(逻辑解算器特性模块)的电子布线技术能够降低项目复杂程度,减少项目占用空间。
基于电子布线技术的DeltaV SIS系统提供了在现场随地添加IO点的灵活性,无需接线柜,实现空间节省、减少工程设计和图纸。如果出现后期变更,无需重新设计或者重新布线。现在无需增加额外的费用或影响开车进度,即可应对后期项目变更。
CHARM 技术带来了出色的灵活性,它可将任意信号类型的现场电缆连接至任意端子。 LS-CHARM 是一个单通道组件,它安装在连接现场电缆的接线端子上,内嵌 A/D 转换器和信号表征器。只需完成相应的LS-CHARM的安装,连接特定类型信号,无需根据信号类型分组布线。 如果因现场问题损坏了 LS-CHARM,影响仅限于特定的 LS-CHARM。
本质安全(IS)LS-CHARM将本安回路用于现场危险区域的接线,包括Zone 1,Zone 0 或 Class 1 Div1。IS CHARM能够降低空间需求,消除安全栅和相关的柜间接线的需求。符合IEC Ex ia等级。支持的IS LS-CHARM信号类型包括:IS AI 4-20mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD 和 IS TC。
采用电子布线的 DeltaV SIS 虽然是一种全新的平台,但它沿用了来自 SLS1508 平台的成熟技术优势:诊断处理、确定性扫描和基于 SIF 的方法,并结合电子布线技术。
CTO CSLS 机柜
可加速项目实施、降低安装成本的现成解决方案。
采用电子布线技术的 DeltaV SIS
专门为多芯室内线缆或现场接线箱安装而设计。
采用 IS 电子布线技术的 DeltaV SIS
本质安全 (IS) LS CHARMS 可大大降低系统设计和安装成本,易于维护。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。