艾默生行业先进的控制器拥有出色的可视性和控制性能,可以减少停车并增加产能。
现如今的工业应用需要更高的性能和更可靠的连接。艾默生的可编程自动化控制器功能广泛,支持可扩展的自动化应用并将尽可能减少停车。这些紧凑型控制器设计自带冗余,采用了 PROFINET 以提高性能和产能,可以与大多数开放式工业标准交互。坚固耐用的无风扇设计意味着在各种环境下具有持久的耐用性和良好性能。
获得实时商业利益的新一代控制。
实现长期卓越运行。
大型控制器
模块化架构和一系列 PROFINET I/O 及网络选项,提供出色的可靠性和性能
紧凑型控制器
小型到中型应用的理想选择,可以通过 PROFINET 网络连接任意的艾默生的工业 I/O
微型控制器
小型应用的理想选择,具有紧凑外形、与控制器集成在一起的I/O 和通信以及易于使用的特点
安全控制器
具有 TÜV 认证机构认证的 SIL3 机器安全性解决方案,着重于安全运行和增加设备正常运行时间
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。