即便在极端环境中,艾默生的工业以太网交换机也能帮助您为应用获取高性能数据通信。
您需要可以承受在极端工况下运行而不牺牲其卓越性能的以太网交换机。我们的工业以太网交换机功能全面:坚固且紧凑,具备冗余电源输入以提高可用性,而且完全集成到我们的 PAC Machine Edition 开发软件环境中。利用我们独特的网络管理工具以及在设计上考虑了安全的方法实现严苛环境下运行的高性能,让您高枕无忧。
非管理型和简单管理型以太网交换机
设计用于支持标准工业应用,无需复杂设置,真正实现即插即用的网络。
具有千兆端口的3层工业以太网交换机
具有 10Gbps 端口高性能和 Layer 3 路由功能,是严苛的工厂自动化环境的理想选择。
完全管理型以太网交换机
直接从 PAC Machine Edition 软件中轻松管理和监视您的网络。
PROFINET 管理型千兆以太网交换机
通过从 PAC Machine Edition软件直接管理控制网络的稳固交换机,降低成本和复杂性。
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。