艾默生的控制软件将工业 4.0 的能力组合成一组工具。
利用艾默生的控制软件实现卓越运营并提高洞察力。一套开发工具适用于所有控制器,使您可以利用最新数据进行协作。利用开放标准无缝集成,从而通过预定义的可重复使用模块简化项目管理。减少编程和组态成本,使您轻松而高效地实现经过优化的安全过程。
信息和自动化之间形成闭环:运用工业 4.0 的强大能力
OPC-UA 实现安全通信。
实现长期卓越运行。
PAC Machine Edition 开发编程软件
用于控制系统组态、执行和故障排除的集成开发环境。
PAC 系统生产效率解决方案
组态您的先进的、经过全面设计的工业自动化和控制系统,并在自动化和信息之间形成闭环。
PAC 变更管理软件
通过安全灵活的变更管理软件管理和保护控制系统文件——包括灾难恢复
PAC 安全中心
简化安全系统的部署和生命周期管理,实现对严格行业标准的合规性
PAC 许可
降低复杂性,提供统一的解决方案以管理企业的 PACSoftware 许可证。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。