工厂的鸟瞰图和技术原理图

Pro.Lean

用于开放和灵活架构的工厂分析软件技术。

Pro.Lean© 通过 KPI 和 OEE 指标简化了数据生成和分析,并提高了产能。

Pro.Lean 显示屏

Pro.Lean©

Pro.Lean 允许您与任一现场系统或设备进行通讯,收集并在数据库中记录数据,以分析关键绩效指标 (KPI)、计算整体设备效率 (OEE) 并测量停机时间。Pro.Lean 软件解决方案具有开放式架构和简化配置,可以减少每个工业 4.0 部署中的损失,大幅提高利润。

读取更多...
单击以继续读取 Pro.Lean©

使用本产品有哪些优势?

精益生产和工厂智能软件解决方案,可提高产能、减少浪费、增加利润。

金钱图标

直观且经济高效的部署

随时可用的强大工具可帮助您简单、快速创建项目。

连接性图标

连接性和数据采集

可连接所对应的自动化设备或机器的灵活技术。

堆叠图标

开放和集成

简化监控功能以及数据采集、分析和管理。

秒表图标

OEE、KPI 和停机时间分析模块

为完整的生产分析生成数据丰富的报告、表格和图表。

Movicon Pro.Lean -面向开放和灵活体系结构的精益工厂分析软件技术

Movicon Pro.Lean - Plant Analytics Software Technology for Open and Flexible Architectures

适用于工业 4.0 项目的卓越开放解决方案

Pro.Lean© 支持数据驱动的决策过程,并提高各类开放灵活工业架构中的产能。ProLean© 借助强大的 Movicon NExT™ 平台,具备无需额外编程或编码的自动化工具。

读取更多...
单击以继续读取 适用于工业 4.0 项目的卓越开放解决方案

功能

产能数据仪表板

Pro.Lean© 在仪表板上显示实时数据,仪表板根据现代人体工程学设计,以直观、详细的图形显示指标和设备运行状态。图形界面的 Web 功能使操作员能够从任意位置实时轻松地控制生产过程。

通过集成先进管理和命令功能,可在模块上实现监督功能,根据需要定制仪表板。

性能、OEE、KPI

整体设备效率 (OEE) 指标被视为衡量工厂整体效率的有效关键指标。工厂可以通过提高可用性、性能和质量这三个方面的产能,从而尽量提高销售额。Pro.Lean© 能以经济高效的方式实现这一目标。

Pro.Lean© 模块利用 Movicon 功能,实时显示 OEE 指标和关键绩效指标 (KPI),并根据相应班次、操作员、机器、产品或批次的新数据及存档数据生成报告。制造商可以对系统、生产线和设备的实际产能获得新见解。Pro.Lean 提供轻松识别和解决低效问题所需的全部信息,提高工厂的整体效率。

停机时间分析

停机时间分析模块显示按持续时间和频率分类的生产停机时间统计数据。从历史日志中检索值,并根据时间段、批次、班次和操作员筛选条件类型以图形呈现。这些图形呈现使用直方图或重叠的统计曲线,以有意义的方式显示数据,并提供打印选项。除了统计计算和图形呈现,系统还可以按详细报告格式显示含有筛选数据的汇总表。

提高整个工厂的效率

通过收集用于 OEE、KPI 和停机时间分析的实时生产数据,减少浪费并增加利润。

Pro.Lean OEE 显示屏
HTML5 图标

HTML5 Web 架构

Pro.Lean© 仪表板显示本地和基于 Web 的实时测量值和报告。还允许您使用互联网浏览器访问服务器上的数据。HTML5 标准提高的性能和安全性可确保降低成本并减少维护。

冗余图标

与 Movicon™ 集成连接

Pro.Lean 可以与相关管理器交互,在与 Movicon.NExT SCADA/HMI 系统集成及其连接性方面也有很大的优势。

Movicon Pro.Lean 许可政策

Movicon Pro.Lean 是一个可选的 Movicon.NExT 功能模块,配有简单、模块化和灵活的许可证,可经济高效地适应您的特定应用。


Pro.Lean 提供可选的成本模型,需要适合所需 OEE 数量的 Movicon.NExT SCADA PRO 运行时许可证。Pro.Lean 模块包括一个向导和一个 SQL Server 计算数据库。大多数许可证都包括免费使用 SQL Server Express。还提供定制选项。


Pro.Lean© 许可方案:

Pro.Lean 许可方案

向导
运行时类型许可证
下载许可证表
读取更多...
单击以继续读取 Movicon Pro.Lean 许可政策
请启用 JavaScript 以使用此网站。