COM Express
艾默生的 COM Express 模块不仅可以缩短设计周期,还可以提高在恶劣环境下应用时的正常运行时间和可靠性。
您需要一个坚固耐用且可靠的解决方案保持连续正常运行。艾默生的 COM Express 模块采用非常耐用的载板组件,直接焊在载板上,延长了产品生命周期,又降低了运营商的总体成本。该模块作为行业标准支持 Type 6型和 Type 10型连接选项,同时其导热技术可以使其应用在极端高温和严苛的工业环境下持续运行。
艾默生的 COM Express 模块可解决众多高性能应用的行业,诸如商业、工业和运输业的需求,同时充分利用了 Intel® Kabylake 处理器已显著提升在视频处理、涡轮增压加速和电源管理方面的能力。艾默生以低成本提供出色性能,提供工程支持以帮助完成内部载板设计,或协助外包载板设计,以便更快进入市场。