准确、安全且可靠的变桨控制系统 ,推动风力发电机实现盈利运营。
艾默生在全球运行着数千个变桨控制系统,因此打造了一套成熟的变桨控制系统,能够为风力发电机提供高度可用性和可靠性。
艾默生的变桨控制系统是标准交钥匙解决方案,适合功率高达 10MW 的任何三叶片风力发电机型号。我们的变桨控制系统针对功率高达 20MW 的发电机和双叶片发电机进行定制,在每个叶片的多种变桨伺服电机和叶片单元之间实现负载共享。
各种分析、预测性维护和预测工具,可有效优化风电场的性能。
让您能够对现场维护计划实现有效优化,从而比以往更易进行预测性维护。
可靠、灵活且智能的风电场控制 系统,基于数十年经验而打造。
多种优化解决方案,帮助降低发电机总能源成本。
通过改造,提高性能并延长风力发电机的使用寿命。
SCADA 系统旨在缩减成本、提升风力发电机可用性,从而提高产能和收益。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。