通过预测性维护减少成本和停机时间,最大限度提高发电量。
艾默生的 Ovation™ Green 软件和自动化技术基于我们数十年深厚的行业专业知识,包含完善的风电解决方案。
我们的工况监测软件专为风力发电机设计,可利用实时数据在问题升级前快速 定位问题根源,做出更快更明智的决策。
每项解决方案均为满足独立风力发电机的独特需求而量身定制,可适用于所有风电资产。
艾默生控制器内嵌的风力发电机和工况监测控制综合解决方案。
独立式工况监测硬件解决方案,可集成任何风力发电机控制器。
艾默生的 Ovation Green 资产管理和 SCADA 软件适用于所有风力发电机平台,作为工况监测解决方案的固有扩展,可紧密整合并全面了解风力发电机的工作情况。其直观的界面可为组织的振动分析人员提供有关发电机状态以及发电量、可利用率、警报和天气状况等方面的关键信息。
艾默生的工况监测监控中心可对客户的风力发电机和风电场实施全天候远程监控。每项工况监测解决方案均包含动态数据准备、初始系统配置、工况监测数据采集与处理(学习阶段,通常为 3 个月)等标准服务。
可有效优化风电场性能的分析、预测性维护和预测工具。
适用于功率达 10 MW 的所有 3 叶片风力发电机的一站式解决方案,可最大限度降低运维成本、减少停机时间并提高产能。
基于数十年经验而打造可靠、灵活和智能风电场控制 系统。
优化解决方案,可降低发电机的总能源成本。
通过改造提高风力发电机的性能并延长使用寿命。
SCADA 系统旨在缩减成本并提高发电机的可利用率,从而提高产能和收益。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。