高性能的控制系统能实现可靠和灵活的涡轮机运行。
艾默生能提供一系列涡轮机控制解决方案,用于升级 Alstom 设计所有燃气轮机型号上的旧式控制系统。我们的系统可为原始系统提供完整升级,并已在 Alstom 设计燃气轮机上得到验证(包括最新 F 级设备)。另外,艾默生还是 Ansaldo Energia 的原始设备(OEM)供应商,为新型 GT26 和 GT36 高级燃气轮机提供服务。
Ansaldo 作为 GT26 的当前 OEM,为新版 GT26 提供 Ovation,从而为现有 GT26 提供改造服务。艾默生与 Ansaldo Energia 携手,在以往 GT26 装置上,推出了针对“基于 Advant 的 Egatrol”和“基于 Alspa 的 Controgas”系统的 Ovation 改造服务。Ovation 系统带来高可靠性并解决这些旧式系统上的支持和老化问题。有关该产品最新控制技术和增强功能的更多信息,请联系我们。
Ovation 控制系统为所有 Alstom 燃气轮机上的传统控制系统提供可靠、经现场验证的改造方案,适用型号从早期 GT11 装置到 GT13E2 和 GT26 装置。Ovation 可以取代所有版本基于 Procontrol 和 Advant 的 Egatrol、基于 Alspa 的 Controgas 以及像 Secontic 这样的旧式系统。此外,艾默生还能为之前的 Alstom 工业燃气轮机提供解决方案。Ovation 消除了与旧式系统相关的支持和老化问题,同时提供高性能并改善灵活控制。
采用 Ovation™ 技术对 Alstom GT13 燃气轮机控制系统进行改造,既能提高可靠性又能提供支持扩展的灵活性。
获取当地联系信息,深入了解 Ovation 解决方案。
艾默生专家为您展示 Ovation 解决方案的价值。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。