机械改装可帮助您提高发电厂的运营和性能。
艾默生机械解决方案可提高长期可靠性和性能,防止跳停,减少流体污染问题并减少意外停车。设备旨在采用符合 API 标准的先进技术和经现场验证的 Ovation 控制策略维持卓越性能。
蓄电池组件
该组件拥有两个配有关断阀和泄压阀的独立储能瓶,可快速响应压力变化。
双联滤芯总成
双联滤芯总成可通过清除整个系统的污染减少液压系统故障。
液压和电子执行机构组件
该执行机构组件可准确快速地定位涡轮机阀门。
液压动力元件
向执行机构组件提供恒定的加压液压油源,从而对蒸汽阀进行准确定位。
压力状态阀组
该组件可对跳停信号使用三取二表决逻辑,连续监测关键集管压力。
可测试转储阀组
该阀组组件可快速并可靠地实时降低液压跳停集管压力。
涡轮手动跳停手柄
涡轮跳停手柄组件可对涡轮机跳停集管进行手动降压。
吹扫信用解决方案
艾默生吹扫信用解决方案可将启动时间缩短 30%,提高系统反应并增强可靠性。
向现有设备维护、部件翻新、调速器性能基准测试、调速器测试或新系统的长期服务提供全面支持。
我们能够为任意规模的项目提供服务,无论是小型项目还是整个交钥匙项目。
灵活的服务,可满足控制系统和网络安全套件的特定需求。
面向操作员、工程师、技术人员和维护人员的持续性培训计划。
保护您的系统、加强安全态势,并助您履行合规义务。
Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.
案例分析:Brown-boveri 蒸汽涡轮控制与机械系统升级
Alert Plant Operations When Rotating Equipment Problems Pose a Threat
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。