您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
为每个工人提供稳定、直观的工作环境和操作体验,从而提高生产力。
艾默生能帮助您把复杂的问题简单化。这是因为 DeltaV 系统中内置了各种操作功能,以便用户可实时、直接甚至在移动设备上访问所有操作信息,包括当前和历史过程值、操作显示内容以及带有相应报警优先级的所有警报。
了解更先进和直观的 HMI 近期增强功能。
持续监控包括报警、安全系统的运行情况,并生成统一的综合企业报告。
动态报警管理可通过消除报警泛滥,对标行业标准,为管理异常和正常情况提供强大的平台。
DeltaV Event Chronicle 可存储过程报警和事件信息。
DeltaV 系列的连续、批量事件历史库均已完全集成至控制系统,以提供更稳健的性能。
DeltaV HMI 高度先进的功能开发,能提高生产效率、简化图形化组态并实现移动性的人机界面。
这是一种基于浏览器的应用程序,用于捕获操作员活动的电子记录。
您几乎可以在任何地方通过您的移动设备查看实时过程数据和历史趋势,并接收系统通知。
提供了强大的过程操作环境以及能够轻松访问信息的内置功能。
DeltaV™ History View 软件套件是您查看操作的连续数据、事件数据和批处理数据的窗口。
您可以使用 DeltaV 远程访问服务在工厂局域网内定位操作员和工程工作站。
让您通过 DeltaV LAN 远程定位功能全面定位 DeltaV 操作员和工程工作站。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。