This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
通过轻松集成功能简化业务流程,确保整个企业内部可以安全访问 DeltaV 数据。
凭借艾默生的 DeltaV Edge 和企业集成解决方案,企业可以高效地收集、处理、存储并交换其安全的情境化数据。
DeltaV Edge Environment 充分提高了实时、安全、情境化的 DeltaV 数据的访问权限,使其可供整个企业使用。
为您提供便于使用的活动界面来指定要运行的配方、公式、设备和批次数。
赋能 IT 团队安全地连接所有 DeltaV 数据,并让整个企业内部可以便捷利用这些数据。
为 DeltaV 与其他系统、应用和企业用户之间的实时和历史数据传输提供了可靠方式。
轻松地自 DeltaV 系统传出或向其传入警报和事件信息。
使用符合行业标准的开放接口轻松访问和检索外部应用中的 DeltaV 历史数据。
以快速高效的方式在 DeltaV 系统与 OPC 数据访问客户端应用之间传输数据。
以简单的拖拽方式连接两个 OPC 服务器。
OPC Mirror 可在使用 OPC 通讯的不同控制系统之间执行简单、可靠且安全的数据传输。
连接更紧密。信息更全面。运营更高效。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
使用我们特色资源和工具,并联系我们。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。