DeltaV™ PK Flex 控制器
一种订阅式控制器,可为您提供更高的灵活性和扩展性,从而促进运营,满足当前和未来的业务需求。
DeltaV™ PK Flex 控制器基于 PK 控制器的突破性创新和技术。其功能依旧强大,并新增灵活的容量和订阅式许可证等优势,也就是说,您只需订阅需要的功能,其他功能可随时添加。这将降低您的资本成本,节省的资金可用于 OPEX 预算。
无需精确又耗时的工程设计,也无需在项目初期就确定设备信号标记 (DST) 的容量;增加软件订阅式许可证即可提高容量。每台 PK Flex 控制器上初始有 50 个 DST,最多可达 1500 个。
无需掌握 I/O 类型,只需了解 I/O 数量,这简化了项目容量的工程设计和规划。
企业转换成订阅式许可证即可降低大量项目资本成本,只需在功能使用期间和超时使用时支付费用,无需预付,节省的成本可转为运营费用,加快投资回报。
订阅式许可令企业以更低价格购买控制器;现在更能负担控制器 CPU 和内存的更新换代,维持系统稳定,且有了新的控制器,就更有信心运行新功能。
订阅包含 PK Flex 硬件支持。
DeltaV Flex 系统是一种订阅服务,它将基于期限的软件许可和产品支持结合到面向 PK Flex 控制器的打包解决方案中,并针对更小、更模块化的系统安装进行了优化。