专注于目的而非方法
基于 M 系列控制器的所有成熟技术,DeltaV S 系列硬件增加了 I/O 按需配置功能。利用“热插拔”功能,您可在系统通电和运行期间添加控制器、I/O 卡、现场设备和工作站。扩展和升级系统时无需停机。S 系列硬件外部设计使嵌入式安装变得十分简便,该安装方式可防止针脚弯曲以及在导轨上拧得过紧,并且通过按钮即可松开。
S 系列硬件平台提供 I/O 按需配置功能,因此可消除密集的 I/O 或总线前期设计工作,甚至完全消除后期项目 I/O 和过程设计变更带来的影响。S 系列硬件结构牢固,几乎可安装到任何地方,包括分类 1,2 分区/2 区域,组 A、B、C、D 这样的危险环境。大部分 S 系列硬件组件的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,因此它们适合用于极端温度条件。
S 系列硬件可以安装在内置现场配电的水平载波系统上。这意味着 Foundation 现场总线网段的供电和接地的布线和交叉布线已得到处理 — 即使在需要冗余的应用中也是如此。S 系列集成电源现场总线 H1 卡利用这些功能明显地降低了 Foundation 现场总线网段复杂性。
部分新推出的传统 I/O 卡同时兼顾高密度和冗余,性能卓越,因为它们提供了新诊断功能以及新端子选项,减少了追加接线端子板 (FTA) 的数量和差异。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
一款功能非常强大且用途广泛的 DeltaV™ 控制器。
DeltaV™ S 系列电子布线技术提供了全新水平的控制系统 I/O 性能,具有前所未有的灵活性和易用性。
消除现场布线的复杂性。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。