基于 CHARMs 的 DeltaV 电子布线技术

基于 CHARMs 的 DeltaV 电子布线技术

消除现场布线的复杂性

I/O 按需配置可提高运营灵活性

电子布线技术十分灵活,可在工厂的任意位置添加 I/O,而不会影响到控制室机柜。电子布线可在被称为特征化模块 (CHARM) 的单通道组件中提供 I/O 型连接。CHARM 支持在任意位置端接任何信号类型的现场接线。这意味着无需集线柜或交叉布线,电缆更少,工作量更少,潜在的故障点也更少。

读取更多...
单击以继续读取 I/O 按需配置可提高运营灵活性
I/O 按需配置可提高运营灵活性

产品



工作原理

避免使用信号编集柜

电子布线技术十分灵活,可在工厂的任意位置添加 I/O,而不会影响到控制室机柜。这是因为电子布线技术可在单个通道组件即 CHARM 中提供 I/O 连接,例如 AI 4-20mA、AO 4-20mA、AI 0-10V、TC、RTD、DI 干触点或 Namur、DO 高电平、继电器触点输出或用于高电流或高 VAC 电压的隔离型 DI 和 DO。可以在危险环境安装 CHARM,例如 Class1, Division 2 / Zone 2 Group A、B、C、D。

减少计划安排,降低风险

在完成 CHARM 的安装后,以电子布线方式将通道分配到系统的任一控制器中。无需使用集线柜或交叉接线。需要的线缆更少,并且不需要预先了解 I/O 位置。所需工作更少,潜在的故障触点减少。

后期更改具有灵活性

由于通过电子布线技术进行后期项目变更时无需重新设计或重新布线;因此,执行变更时不会增加额外的成本或影响开车计划。

接收主动报警

CHARM 连接至 CHARM I/O 卡 (CIOC),可依次与多个控制器通讯。即使为 CHARM 提供了 CIOC 通讯和供电的冗余配置,如果现场发生事件,系统仍将主动向您发出报警。例如,CIOC 可监测 24VDC 电源输入和温度,以确保运行在严苛环境的远程现场机柜中设备的可靠运行。

请启用 JavaScript 以使用此网站。