为关键资产选择合适的系统
要确保您的资产始终获得保护,免受意外故障的影响,需要选择合适的在线系统,保证关键资产的生产。安全法规和保险要求规定应使用符合 API 的保护系统,而预测智能等现代方法可帮助您放心操作关键资产。为了解决工厂平衡问题,可扩展系统可以持续提供工况监测数据,特别在瞬态工况下。
实现保护系统现代化
从资产内部思考
AMS 资产监测器可管理普适传感,同时提供预测、保护和过程监测功能。可安装在资产上,降低布线要求及其它安装成本。最多可容纳 12 组 CHARM,包括振动 CHARM 以及用于过程输入的 DeltaV CHARM。对于大型系统,可将多个装置以菊形方式链接,扩大资产覆盖范围。该监测器采用内置 Logic Studio 软件,包含多个预编程应用程序解决方案,可以解读分析和警报报告。
无论是作为独立的 Modbus 变送器还是完整的在线预测系统进行部署,抑或是嵌入到现有机械保护系统上,AMS 6500 均为一套通用的状态监测系统。AMS 6500 可以为您提供所需的资产预测或过程工作情况分析。
AMS 6500 ATG 保护系统是一款先进的防护加预测系统,利用现有机柜、缆线、传感器等设备,并轻松替换老旧的防护系统。AMS 6500 ATG 采用可配置用于采集预测数据的灵活卡片、一台嵌入式 OPC 服务器和一款手机应用,即可在工厂网络的任意位置查看数据。
某些应用需要在涡轮机开车/停车期间收集详细数据。所有 AMS 6500 系统均提供可选的瞬变 DCR 100 小时数据记录功能。您可以在周一早上通过 100 小时 DCR 功能回顾周末发生的情况。AMS 6500 提供便携式型号 - 即 AMS 2600。许多咨询人员发现具备瞬变功能的 AMS 2600 对机械和结构分析非常有用。瞬变文件可下载到 ME’Scope Modal/ODS 软件中,进行详细的跨频道模态分析。
关键旋转设备如果出现超速状况,可能会损坏您的设备并伤害现场的员工。此外,维修或更换损坏的设备既费时,又成本高昂。瞬态和正常操作期间,AMS 6300 SIS 针对负载突然丢失和意外变化造成的超速状况,可为设备提供保护。此外,相同的传感器还会验证旋转设备的旋转方向,确保资产正常工作。
提供专业知识,帮助您安全运行,优化资产可靠性,并提高产能。
确保您的员工得到充分培训,实现您资产管理系统的更大价值。
将先进的思想、广博的经验与前沿的技术相结合,解决影响重大的关键问题。
AMS 资产监测器边缘分析设备可平衡工厂资产。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。