Solución para la predicción del equipo

预测软件

将旋转设备和现场设备的数据转化为预测智能的应用程序。

数据转换为信息,把握主动权

目前有多种收集和分析现场资产的数据。您对数据的使用的差异将体现在生产目标的完成情况上。趋势分析、诊断和组态工具将大量数据转化为可执行信息,用于规划高效的维护活动并保持工厂平稳运行。

读取更多...
单击以继续读取 数据转换为信息,把握主动权
了解资产健康状况全貌的窗口

了解资产健康状况全貌的窗口

AMS Machine Works 是一项全面的软件解决方案,它将预测维护技术与综合分析工具相结合,为设施中机械健康提供简便、精确的评估,大大简化故障诊断与分析。

AMS Machine Works 是一个可扩展的应用程序,包含灵活、易于使用的部署选项,便于专家用户进行复杂的分析。云安装和移动设备支持是您始终可以掌握所需信息。
 

读取更多...
单击以继续读取 了解资产健康状况全貌的窗口
Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works
When it comes to condition monitoring most organizations are dealing with the typical conundrum of too much data and not enough time or staff to process and analyze it all...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      做出明智的现场设备维护决定

      根据实时数据做出有依据的决策

      AMS 智能设备管理系统可实时在线访问智能仪表和阀门诊断与警报,在发现问题时提供设备健康和故障排除信息。维护和操作人员根据实时状况数据快速响应并进行有依据的决策。

      AMS 智能设备管理系统应用程序接受开放标准和协议,可以连接到各种设备,有利于数字化转型。它还实现预测性维护,减少意外停车、提高生产率并提高安全性。

      读取更多...
      单击以继续读取 根据实时数据做出有依据的决策
      请启用 JavaScript 以使用此网站。