AMS 6500 及 PeakVue 技术将机械分析化繁为简
磷矿的关键性重型索斗挖掘机上部署了两套在线振动监测解决方案。这些在线解决方案补充了几年前安装在矿场第三台索斗挖掘机上的在线解决方案。
由此提升的预测性维护功能避免了计划外停机,充分降低了监测和机器维修的成本,从而提高了整体开采率。
在线机械健康监测解决方案选用艾默生的 AMS 6500 机械健康检测器对磷矿中实行开采作业的三台索斗挖掘机进行监测。
大西洋中部地区的一个磷矿有三台全天候作业的索斗挖掘机。该矿隶属于全球产能最大的化肥公司,主要生产三种农作物肥料:钾肥(K)、氮肥(N)和磷肥(P)。该矿每年生产 600 万吨磷矿石、120 万吨磷酸、30 万吨净化酸和 10 万吨磷酸盐饲料。
该磷矿需要运用出色的振动监测解决方案,在对其至关重要的重型索斗挖掘机上安装具有预测性维护能力的系统。磷矿团队需要提高其尽早且安全地发现设备问题的能力,在尽可能减少代价高昂的停机事故的同时,为制定维修计划留出充足时间,。技术人员现在必须在移动的索斗挖掘机上采集移动部件和夹点周围的数据,每个月对每台索斗挖掘机进行这样的人工数据采集都需要花费 1.5 个小时。传统的定期监测器为维护工作带来了诸多挑战。维护设备可靠性的技术人员需要驱车前往数英里外的矿区,但由于通往矿区的路多用于大型矿石运输卡车作业,所以技术人员还需与矿区交通协调员沟通协调才能安全驶入。
矿石运输车司机行驶时有多个大范围盲点。而技术人员必须使用无线电才能与与交通协调员的进行通讯。即使安全到达索斗挖掘机处,技术人员也必须在其作业时进行测量。技术人员要在持续变化的环境中围绕移动的设备开展工作。由于读数时间往往安排在预测的高生产率的阶段,技术人员经常需要延迟甚至往返读数。
AMS 6500 机械健康监测解决方案的在线监控功能帮助矿场的可靠性部门克服许多挑战,具体表现在:
增加了实时机械健康状况反馈,有助于改进决策,提早发现问题,进而保护设备。
点击咨询,了解艾默生工况监测专家团队如何帮助您启动、扩展或改进当前的计划或项目。
艾默生 AMS 6500 在监测旋转设备独特的振动特性方面经验成熟,而电铲也具有相同的振动特性。