Решения для котлов-утилизаторов
Современный характер эксплуатационных режимов предъявляет высокие требования к этим ответственным мощностям смешанного цикла.
With today’s more complex operating profiles. HRSGs need to be able to swing loads quickly while avoiding temperature excursions. Often, existing automation and controls were simply not designed to handle these operating profiles.
Working with Emerson, you can enhance HRSG operation – optimizing startups and improving steam temperature control.
Большинство заводов используют ПИД-регулирование, которое не совсем подходит для работ в циклическом режиме. За счет лучшего подхода к контролю регулирования процесса охлаждения пара и температуры пара можно минимизировать утечки из труб и колебания температуры. Решение этих проблем требует сосредоточения на трех первичных зонах:
• Повышение точности фактического измерения температуры
• Использование схем управления, оптимально разработанных для цикличных операций
• Установка распылительных клапанов для сложных условий эксплуатации и пароохладителей
Запуски установок происходят все чаще и чаще, однако, ответственность за запуски вручную возлагается на операторов. Ручные процедуры и некоторые текущие рабочие процессы оптимизируют последовательность запуска и сжигание ненужного топлива. Автоматизированный запуск установки снижает изменчивость процесса и позволяют быстро связываться с устройством, не нарушая его эксплуатационных пределов. Это снижает потребление топлива и количество выбросов.
Вращающиеся детали, которые в меньшей степени вызывают беспокойство во время стабильной работы. Примером этого является измерение уровня в барабанах высокого, среднего и низкого давления. Изменения плотности, возникающие при работе установки, могут привести к ошибочным показаниям, при использовании традиционных измерений. Изменение технологии измерения уровня может значительно снизить ошибки, вызванные флуктациями плотности.
Частые изменения нагрузки могут выявить недостатки автоматизации внутри установки. Отсутствие оптимизации и координации на электростанции может привести к неспособности выполнять быстрые и точные изменения нагрузки. На некоторых рынках это может привести к упущенным возможностям получения дохода и к утрате компенсации.