The purpose of buffer tanks (Accumulators) is to store process fluids to ensure adequate supply for downstream equipment and processes at all times. It is thus essential to continuously monitor the level and ensure that there is sufficient liquid in the vessel to prevent a run-dry situation or to avoid overfilling of the vessel which may result in an overspill. Point level switches may be installed at high and low level positions in the vessel for high and low level alarm.
Сигнализатор уровня 2130 разработан для сложных применений, жестких условий эксплуатации и опасных условий Его надежная конструкция и мощные встроенные диагностические возможности позволят вам сфокусироваться на установке в целом. Сигнализатор легко устанавливается и не требует настройки или калибровки. Результаты его измерений всегда надежны, так как на них практически не влияют условия процесса. Сигнализатор 2130 сертифицирован на безопасность в соответствии с требованиями SIL 2. Это гарантирует, что ваш бак будет всегда использоваться максимально эффективно, но никогда не переполнится.