prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

Круизное судно

Интегрированные решения для круизных судов с особым вниманием на обеспечении повышенной безопасности пассажиров и экипажа судна.

Соблюдение требований к охране окружающей среды

Сосредоточение внимания на соблюдении экологических норм, правильном управлении потоком пассажиров и защите морской среды имеет жизненно важное значение при пересечении некоторых из самых красивых мест в мире. Решения Emerson с функциями безопасности, а также контроля и мониторинга процессов обеспечивают возможности для экипажа принимать профилактические меры при возникновении каких-либо аномалий​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Read More...
Click to continue reading Соблюдение требований к охране окружающей среды

Решение в действии

  • Соответствуйте требованиям безопасного возвращения в порт SOLAS, обеспечивая безопасность пассажиров, экипажа и судна.
  • Масштабируемость, соответствующая размеру и сложности задач автоматизации круизных судов

Система позволяет вам получать полный обзор всех систем на борту корабля посредством интуитивного интерфейса пользователя. Архитектура системы поддерживает любую комбинацию подсистем, таких как системы управления топливом, системы измерения уровня в резервуарах, системы управления клапанами и вспомогательные измерительные системы. 


Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>

  • Управление расходами на топливо за счет измерения расхода топлива
  • Предотвращение краж и подмешиваний благодаря сертифицированным решениям для измерения бункерного топлива
  • Простой и эффективный процесс замены топлива, соответствующий требованиям ECA

Измерение топлива - важный параметр, который способствует общей топливной эффективности судна. Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие данные о потреблении энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.


Подробнее о системе управления топливом >>

  • Выбирайте специальные функции для повышения безопасности, такие как LED/Patlock, которые обеспечивают отсутствия движения в клапане в процессе проверки.
  • Обеспечьте защиту вод мирового океана в портовой акватории, используя биоразлагаемое топливо в системе дистанционного управления клапанами

Электрогидравлическое решение - замечательный выбор для круизных судов благодаря своей компактной конструкции, требующей минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку гидравлическая обвязка не нужна. Система с легкостью интегрируется в конструкцию противопожарной зоны судна. Аварийная эксплуатация с помощью ручного насоса, смонтированного на прочной конструкции или на стойке. Все эти функциональные возможности вносят вклад в повышение уровня безопасности, требуемого для пассажиров на борту круизного судна. 


Подробнее о системах дистанционного управления клапанами >>

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании
  • Простой доступ для технического обслуживания и устранения неполадок
  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и расходных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры. Эти решения обеспечивают гибкость и индивидуальные системы, соответствующие требованиям резервирования и раздела на различные противопожарные зоны.


Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

Контроль аварийной сигнализации

  • Расширенная фильтрация и распространение сигналов тревоги, включение предупреждающих индикаторов в правильных местах и в соответствующих ситуациях
  • Интегрированные аудиовизуальные оповещения, получаемые всеми на борту - от капитана до вахтенных инженеров


Предупреждающие сигналы могут быть представлены на рабочих станциях, а также на специальных панелях в вашем помещении и общественных местах. Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах для обеспечения правильной визуализации и управления Включено огромное количество расширенных функций управления сигналами тревоги, таких как группировка, фильтрация и вывод, чтобы вовремя обеспечить правильную индикацию сигналов тревоги для легкого доступа и обработки.

Систему контроля аварийной сигнализации AMS можно устанавливать в качестве автономного решения или полностью встроенной части интегрированной системы контроля и мониторинга (ICMS).

Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>

  • Интеграция и взаимодействие с многочисленными различными преобразователями и подсистемами для расширения обзора работы.
  • Настраивайте диапазон, соответствующий конкретным требованиям вашего судна.

Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.


Узнайте больше о системах дополнительных измерений >>

Please enable JavaScript to use this website.