Технологии компания Emerson для однократного использования

Технологии однократного использования

Системы и решения компании Emerson для медико-биологической отрасли помогают добиваться согласованных результатов и обеспечивают качественный серийный выпуск продукции

Использование технологий одноразового использования в процессах биопроизводства

Улучшение масштабируемости и скорости технологических процессов, а также повышение качества и снижение затрат являются важными целями в сфере биопроизводства. Компания Emerson как надежный партнер сотрудничает с предприятиями медико-биологической отрасли и отрасли биопроизводства, поэтому понимает специфику этих задач. Мы предлагаем конечным пользователям, производителям комплексного оборудования и исполнителям инженерно-технических работ широкий спектр уникальных технологий одноразового использования для автоматизации процесса, которые позволяют экономить время и снизить объем капитальных вложений. Наши технологии автоматизации одноразового использования для первичной и вторичной обработки включают в себя измерительные приборы, клапаны и системы управления для оптимизации производства, повышения качества продукции и эффективности.

Read More...
Click to continue reading Использование технологий одноразового использования в процессах биопроизводства

Решения в действии

Биореакторы

Одним из решений, позволяющих добиться воспроизводимого и надежного серийного выпуска, является автоматизация управления жидкими средами с использованием измерительной аппаратуры. Благодаря масштабируемым технологиям компании Emerson вы можете оптимизировать серийное производство, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и используя расширенные возможности управления процессом.

Очистка и фильтрация

В процессах очистки и фильтрации важно не допускать потерь продукции и обеспечить эффективный перенос жидкости. Чтобы предотвратить повреждение продукции и оборудования, здесь необходимо использовать передвижные платформы. Технологии для управления жидкими средами и пневматические технологии компании Emerson позволяют тщательно отслеживать сложные процессы без повреждения продукции и с сохранением высокой пропускной способности.

Фасовка и упаковка

При больших объемах и высокой сложности процессов сложно обеспечить эффективное управление процессом упаковки и быстрый ввод в эксплуатацию нового оборудования. Решения компании Emerson для пилотного управления клапанами помогают гарантировать высокоточную фасовку, сократить дорогостоящие потери продукции и повысить скорость и точность упаковочной линии.

Видео

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Please enable JavaScript to use this website.