Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Система непрерывного контроля выбросов (CEMS) Rosemount™ XE10

Product Description

Система Rosemount XE10 обеспечивает надежный анализ выбросов от стационарных источников. Это стандартизированное решение сертифицировано на соответствие с европейскими директивами по выбросам EN 14181 и EN 15267-3 (QAL1) и соответствует требованиям Кодекса федеральных правил США 40 EPA, часть 60 и часть 75. Система непрерывного контроля выбросов Rosemount XE10 также оснащена функцией автоматизированной калибровки, которая способствует проверке дрейфа нуля и шкалы для газа. Эти проверки необходимы для процедур обеспечения качества QAL3, целью которых является надежная работа и постоянное соответствие требованиям к отчетности по выбросам.

Сертификация
Соответствует стандарту EN 14181. Поддержка испытаний на дрейф согласно QAL3 с интегрированной автоматической калибровкой и валидацией
Сертификат на соответствие EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1)
Сертификат CSA/Sira MCERTS
Сертификат TÜV Rheinland/Umweltbundesamt
Соответствует Кодексу федеральных правил США, раздел 40 EPA, часть 60 и часть 75
Обнаруживаемый газ
CO, NOx или NO, SO2, CO2, O2
Температура окружающей среды
Рабочий режим: от 5 до 40 °C
Хранение: от -20 до 70 °C
Аналоговый выход
1 или 5, индивидуальный оптически изолированный
4 (0)–20 мА (RB ≤ 500 Ω)
Соответствие требованиям NAMUR NE 43 и NE 44
Питание
400 В перем. тока, 3 фазы, 50 Гц
Габариты
Ширина: 800 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 800 мм
Масса
Приблизительно 480 кг

Особенности

  • Компактное модульное решение в комплекте с узлами отбора проб газа, кондиционирования проб и анализатора газа
  • Предназначена для использования на предприятиях, которые должны соответствовать европейскому законодательству в соответствии с Директивой о промышленных выбросах 2010/75/EC, приложения V и VI, Директивой 2015/2193 "Об ограничении выбросов определенных загрязняющих воздух веществ от средних установок сжигания" и регламентами Системы торговли выбросами Европейского союза (СТВ ЕС)
  • Низкая стоимость закупок и эксплуатации
  • Простая и быстрая настройка конфигурации
  • Непрерывное индивидуальное измерение пяти компонентов газовой смеси (CO, NOx, SO2, CO2 и O2)
  • Возможность осуществления измерений нескольких компонентов газа одним анализатором
  • Возможность расширения и настройки конфигурации с 3 модулями анализатора, благодаря чему можно измерять различные компоненты и в разных диапазонах
  • Защищенный удаленный доступ упрощает работу и настройку
  • Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C без дополнительных средств ОВиКснижает требования к контролю температуры и, как следствие, стоимость владения

Документация и чертежи