Anderson Greenwood
Инновационный, комплексный пакет решений для регулирования давления, которые характеризуются лидирующими в отрасли показателями по воспроизводимой и газонепроницаемой герметичной отсечке и длительности срока службы.
---Клапаны сброса давления, изделия для защиты резервуаров, клапаны первичной изоляции и контрольно-измерительные приборы Anderson Greenwood устанавливают промышленный стандарт многократной эксплуатации и длительного срока службы. Широкий ассортимент предлагаемой продукции Anderson Greenwood для стандартной и специализированной установки в сочетании с непревзойденным опытом, качеством продукции и наличием обеспечивают комплексные решения в области клапанов для нефтегазовой, химической, перерабатывающей промышленности и энергетики.
Пилотные клапаны сброса давления Anderson Greenwood обеспечивают современную, надежную и эффективную защиту от избыточного давления. Технология изготовления продукции, используемая на практике в течение 50 лет, разработана для самых различных областей применения, от базовых до самых сложных условий эксплуатации