Nelson
Кабельные системы обогрева для промышленных линий обеспечивают защиту от замерзания. Противопожарные средства для защиты от огня, дыма, воды и возгораний.
От промышленных объектов и опасных зон до коммерческого строительства и применения на морских судах - при опасности возникновении пожара, утечки газов или в случаев обледенения создаются экстремальные условия, требующие проверенных временем решений для защиты людей и оборудования. Качество продукции Nelson подкреплены более чем 50-летним опытом проектирования и обеспечения решений, наилучшим образом отвечающих потребностям каждого применения в различных условиях, будь то предотвращение распространения огня или поддержание температуры в суровых климатических условиях.