prod-rmt-psdp_level-banner-h003

Измерение уровня методом перепада давления

Ведущее в отрасли решения для измерения уровня по перепаду давления повышает точность и надежность благодаря инновационной технологии.

prod-rmt-psdp_level-c010

Технология измерения уровня по принципу перепада давления

Измерение уровня по принципу перепада давления основано на измерениях гидростатического давления с использованием постоянной удельной плотности среды. Данный метод определения уровня жидкости широко применяется во многих отраслях. Решения включают как традиционные способы подключения преобразователя, так и интегральные с возможностями прямого монтажа или при помощи выносных мембран, которые могут быть сконфигурированы как настроенная система, сбалансированная система или система с выносными электронными сенсорами.

Read More...
Click to continue reading Технология измерения уровня по принципу перепада давления

О технологии измерения уровня по перепаду давления

Соединения для прямого и удаленного монтажа спроектированы для удовлетворения самых разнообразных потребностей. Соединения для прямого монтажа предлагают простую установку измерительных преобразователей непосредственно к емкости, исключая потребность в дополнительных приспособлениях для монтажа измерительного преобразователя. Соединения для удаленного монтажа состоят из уплотнения, прикрепленного к преобразователю посредством капиллярной трубки и используются в настроенных или сбалансированных системах, установках с высокой температурой и преобразователях удаленного монтажа.

Система электронных выносных сенсоров ERS™ обеспечивает измерение уровня методом перепада давления. Такое решение устраняет необходимость в длинных капиллярах и подогреве трубопроводов, сокращая время отклика на 90%. Система датчиков синхронизируется для вычисления перепада давления, легко подключается при помощи кабеля и может независимо устанавливаться и обслуживаться, что значительно упрощает процедуру установки и технического обслуживания.

Системы Tuned-System™ измеряют уровень, используя капилляры с двумя разными длинами, подключенными к преобразователю, позволяя системе компенсировать температурный дрейф. Обычно одна сторона системы напрямую монтируется к емкости, а вторая монтируется удаленно посредством капиллярной трубки. Система экономит время и расходы на установку, устраняя необходимость в дополнительных компонентах для монтажа преобразователя. Она также является идеальным решением для применений с узким диапазоном и высоким давлением.

Сбалансированные системы являются надежным решением, состоящим из двух капилляров одинаковой длины, соединенных между измерительным преобразователем и уплотнением. Система устраняет проблемы, связанные с техническим обслуживанием мокрых и сухих колен, и хорошо подходит для горизонтального потока и использования внутри помещения практически без изменений температуры.

Выбор заполняющей жидкости значительно влияет на производительность систем измерения уровня методом перепада давления. Они могут твердеть или испаряться из-за жестких условий эксплуатации, что приведет к ошибочным измерениям.  Доступны варианты заполняющих жидкостей для разных потребностей, таких как низкие температуры до -105 °C (-157 °F), высокие до 410 °C (770 °F) и жидкости, пригодные для гигиенических применений.

Система разделительных диафрагм защищает преобразователи от горячих, холодных, коррозионных, эрозионных или вязких процессов. Разделительные диафрагмы доступны с измерительными преобразователями дифференциального, избыточного и абсолютного давления. Усовершенствованные методы сварки и сборки предотвращают коррозию сварных швов и улучшают прочность для обеспечения надежности и повышенной производительности в самых суровых средах. 

Двойная мембрана позволяет выполнять измерения давления и уровня в высокотемпературных процессах. В устройстве используется два различных вида заполняющей жидкости, расширяя рабочий диапазон измерительного преобразователя от 75 °C (-103 °F) до 410 °C (770 °F). С улучшенным временем отклика на 46% расширители температурного диапазона упрощают установку и снижают расходы путем снижения количества импульсных трубопроводов и электрообогрев.

About 1199 Seal Systems

Extreme Temperatures

Emerson is capable of addressing process and ambient temperatures up to 770°F (410°C) and temperatures as low as -75°C (-103°F) with the use of the:

  • Thermal Range Expander

Corrosive Applications

Emerson provides a wide range of diaphragm materials and seal types. With over 20 isolation diaphragm and fill fluid options, Rosemount can meet your needs.

Clogging and Viscous Process

With Rosemount 1199 seal offering, clogging can be prevented using numerous process connection types.

  • Extended Flushed Flange (EFW)
  • Saddle process connection
  • Flushing Ring

Also, discover agitation loss in your process using Rosemount adcanced diagnotics.

Hygienic Applications

Emerson supplies the most complete hygienic seal offering to meet your needs,

  • 10 published hygienic seal types
  • Custom engineered hygienic seals available upon your request
  • FDA grade fill fluids
  • USP and FDA approved O-Ring
  • Improved surface finish options


Vacuum Applications

Emerson provides all the tools and methods to specifying the right seal solution for vacuum applications.


Step 1: Specify a high temperature fill fluid

Step 2: Specify All-Welded Vacuum Construction for vacuums below 6 psia (200 mmHgA)
Step 3: Mount transmitter at or below the lower tap (3 feet or 1 meter is a rule of thumb)
Step 4: Use Rosemount Instrument Toolkit® software to validate system in your application


Learn more

Rosemount™ 319 Flushing Rings

Faster, more efficient Commissioning and Maintenance

Use Rosemount™ 319 Flushing Rings for faster and easier removal of residue build-up from diaphragm seals that can create false pressure readings. Designs come pre-assembled including the flushing ring, matching valves, and connections - all factory leak-checked and ready to install right out of the box. Integrated valves reduce stocked inventory, on-site assembly costs and eliminate managing multiple vendor piece-parts. Both flushing ring designs provide a process-to seal connection so you can maintain or calibrate seals without disconnecting them from the process flanges.

No need to disassemble process connections

The Rosemount 319 Traditional design utilizes a flow-through cleaning action and can be assembled to fit most any application to clean diaphragm seals without removing assemblies for the process. Its design is available with your choice of ball valves, needle valves or gate valves and pre-assembled and leak tested for a right the first-time installation. Designs are offered in multiple materials of construction including: 316SST, C-276, Tantalum, Duplex 2205 SST, and Alloy 400.

Cleans 30% more diaphragm surface, 5 times faster

The Rosemount 319 Compact design is engineered using offset port angles to generate a superior vortex cleaning action for faster removal of residue build-up on diaphragm seals and can clean up to 30% more seal surface area than traditional designs. It offers 50% less leak points by eliminating unnecessary process joints for a more streamlined connection to your process. Plus, the compact design is smaller and more light weight to fit into tighter spaces. Designs are offered in multiple materials of construction including: 316SST, C-276, Tantalum, Duplex 2205 SST, and Alloy 400.

Примеры применения

Как избавиться от дополнительных обогревающих систем и проводить точные измерения при температурах вплоть до 410°C? Двойная разделительная мембрана Rosemount позволяет проводить точные и стабильные измерения уровня в высокотемпературных процессах.

Please enable JavaScript to use this website.