Жидкостные датчики для оптимизации процесса
Упрощение эксплуатационных характеристик процесса и минимизация потребности в энергии - использование онлайн датчиков и технологической диагностики для измеримого результата.
Линейка датчиков жидкости Rosemount включает датчики pH, датчики проводимости, датчики хлора, датчики растворенного кислорода/озона и датчики замутненности.
Эти измерения используются для управления мониторингом при решении очистных, химических и фармацевтических задач, а также в сфере коммунальных услуг.
Аналитические датчики с развитой онлайн-диагностикой измеряемых результатов помогает клиентам улучшить характеристики технологического процесса при помощи инноваций, увеличивающих пропускную способность оборудования, уменьшающих энергопотребление и дающих возможность задействовать все преимущества непрерывной диагностики в режиме реального времени.
Датчики проводимости Rosemount позволяют измерять общую концентрацию ионов в растворе. Для работы с растворами из чистой воды, обладающими низкой проводимостью, следует выбрать датчики с металлическими контактными электродами. Применения в фармацевтической промышленности включают воду для инъекции и CIP.
Для работы с коррозионно-активными, загрязненными или обладающими высокой проводимостью образцами следует выбрать тороидальные (индуктивные) датчики.
Анализаторы с развитой онлайн-диагностикой измеряемых результатов помогает клиентам улучшить характеристики технологического процесса при помощи инноваций, увеличивающих пропускную способность оборудования, уменьшающих энергопотребление и дающих возможность задействовать все преимущества непрерывной диагностики в режиме реального времени.
pH ― это единица измерения кислотности технологического раствора. В линейке Emerson есть датчики для любой сферы применения - общего назначения, зашлаковывания, создания покрытий, работы с высокими температурами, санитарной обработки, работы с материалами низкой проводимости.
Датчики рН общего назначения предназначены для большинства отраслей промышленности, имеют различные способы монтажа и обеспечивают оптимальную гибкость в применении.
Датчики PERpH-X™ и TUpH™ имеют превосходные характеристики в суровых условиях. Датчики, стерилизуемые паром, обеспечивают стабильный сигнал после повторных циклов стерилизации.
Узнайте о двух основных способах калибровки датчика проводимости: стандартное решение или использование прибора для калибровки датчика. Прибор для калибровки датчика представляет собой инструмент, который уже был откалиброван и является точным и надежным. Данный прибор можно использовать при калибровке без отключения от технологического процесса или при калибровке по отобранным образцам. Калибровка без отключения от процесса подразумевает последовательное подключение прибора к технологическому процессу и одновременном измерении проводимости технологической жидкости.
Подробнее о калибровке тороидальных датчиков проводимости >>
При переходе от производства партиями к непрерывному изготовлению с использованием одноразовых систем возникает необходимость в надежных и эффективных датчиках анализа жидкости.
Одноразовый датчик Rosemount™ 550 pH и одноразовый адаптер датчика растворенного кислорода модели 550DW обеспечивают максимальную стабильность, поддерживая качество продукции и производительность. Устанавливайте оборудование и оптимизируйте производство с помощью датчиков, специально разработанных для медико-биологической промышленности.
Одноразовый датчик Rosemount™ 550pH
Одноразовый адаптер датчика растворенного кислорода модели 550DW Rosemount™
Learn how to tell when to clean or replace your pH measurement sensor and reduce process downtime. With an understanding of two common sensor diagnostics, you can get ahead of problems and keep your pH measurement healthy and reliable.
Calibration of pH sensors for liquid analysis is critical and not easy to do. Emerson has tapped a trusted expert, Jason Dalebroux, Director of Product Management for Rosemount(TM) Liquid Analysis, to explain it in this video.
pH measurement is critical to your process but can be challenging to get right. Learn about the payoffs of accurate pH measurements. Barry Wallen, Senior Sales Representative for Rosemount(TM) liquid analysis products, explains it in this video.