ind-about_vibrating_fork_banner

Вибрационные сигнализаторы уровня

Вибрационные сигнализаторы уровня от Emerson идеально подходят для всех применений по определению номинального значения уровня жидкости.

Rosemount 2130 устанавливается для сигнализации как низкого, так и высокого уровня

Обеспечьте безопасность и максимальную эффективность благодаря использованию надежных и экономичных вибрационных сигнализаторов уровня

Это устройство с низкими затратами на техобслуживание, основанное на принципе камертона, используется для определения номинального значения уровня для сигнализации, контроля и управления.

Вибрационные сигнализаторы уровня надежны и совершенны для предотвращения переполнения, сигнализации высокого и низкого уровня и для защиты насоса даже в самых сложных областях применения.

Вы найдете подходящее вам устройство из широкого выбора сигнализаторов Emerson. 

Read More...
Click to continue reading Обеспечьте безопасность и максимальную эффективность благодаря использованию надежных и экономичных вибрационных сигнализаторов уровня

Принцип работы

В Rosemount 2100 используется технология вибрационной вилки. Разработанный на основе принципа камертона, прибор состоит из двухлучевой вилки, которая вибрирует со своей собственной частотой. Частота колебаний изменяется в зависимости от среды, в которую она погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует с собственной частотой. Когда жидкость покрывает вилку, частота падает.

Изменения частоты постоянно контролируются электроникой сигнализатора, которые затем вносят изменение в состояние выхода, чтобы управлять аварийными сигналами, насосом или клапаном.

Надежный вибрационный сигнализатор уровня идеально подходит для защиты от перелива.

Приборы Rosemount 2120, Rosemount 2130 и Rosemount 2140:SIS от Emerson сертифицированы на соответствие требованиям IEC61508, подходят для использования в системах SIL2.

Новое поколение Rosemount 2140:SIS сочетает в себе превосходную надежность, высокий уровень диагностики и улучшенные пробные испытания.

Поверьте, ваше устройство для защиты от перелива будет работать всегда, когда это необходимо.

Возможность проверить целостность вашего сигнализатора уровня является ключевой, особенно в процессах, критически важных для безопасности.

Приборы Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 и Rosemount 2140 от Emerson оснащены локальным измерительным эталоном для быстрого и простого функционального или частичного тестирования.

Rosemount 2140:SIS от Emerson проводит контрольное испытание до следующего уровня: проведение частичного дистанционного испытания полностью интегрированным прибором «в процессе» с пульта управления системы противоаварийной защиты.

Многие отрасли сталкиваются с жесткими правилами, особенно гигиенический сектор. Это не проблема для Rosemount 2120, поскольку его соответствие стандартам 3-A и EHEDG подтверждено сертификацией. Материалы и процессы также соответствуют требованиям ASME-BPE и FDA, чтобы вы могли отвечать самым строгим требованиям, предъявляемым к гигиене и чистоте.

Сигнализатор имеет сертификаты на материалы всех деталей, монтируемых на влажной поверхности, и сертификаты по обработанным, полированным и электрополированным покрытиям. Искробезопасные модели также имеют сертификаты SIL.

Беспроводной сигнализатор уровня Rosemount 2160 сочетает беспроводную технологию Emerson и технологию вибрационного сигнализатора уровня. Он имеет все функции проводных сигнализаторов уровня и обеспечивает простоту установки. Поскольку сигнализатор беспроводной, дорогое сетевое оборудование не требуется.

Он связывается через протокол Wireless HART и использует сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе PBT. Аккумулятор может работать до десяти лет при скорости обновления данных один раз в минуту.

ind-about_vibrating_fork_wireless_tanks

Снижение риска перелива при помощи беспроводной технологии от Emerson

Ознакомьтесь, как новейшие беспроводные технологии от Emerson помогают операторам увеличить пропускную способность и снизить риск перелива

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.