Непрерывные газоанализаторы
Прецизионный анализ множества компонентов в технологических приложениях вплоть до сверхнизких содержаний ppm.
Если технологический процесс требует непрерывного анализа одного компонента, одновременного измерения нескольких компонентов или контроля уровней выбросов для соблюдения нормативов, газоанализаторы непрерывного действия Emerson обеспечат целый спектр методов измерения для реализации наиболее точного и качественного непрерывного анализа технологического газа при концентрациях вплоть до сверхнизких.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.