Ультразвуковые расходомеры
Ультразвуковые расходомеры обычно используются для коммерческого учета и измерения расхода нефти и газа.
Ультразвуковые расходомеры газа и жидкости обеспечивают более высокую точность, большую дальность действия, улучшенную диагностику расходомера, при этом не содержат движущихся частей, что практически исключает потери давления, характерные для других типов расходомеров. Современная технология ультразвуковых измерений применяется для коммерческого учета, измерения лимита добычи, контрольного измерения, обнаружения утечек и управления запасами.
Ультразвуковые расходомеры обычно используются для коммерческого учета и измерения расхода нефти и газа. Они измеряют скорость жидкости в закрытой трубе и используют преобразователи для излучения ультразвуковых импульсов (с частотой более 20 кГц), по которым расходомер может рассчитать среднюю скорость на пути луча ультразвука. Принципы работы ультразвуковых расходомеров позволяет использовать их для измерения газа или жидкости, воспринимая их как текучие среды.
Прочный титановый корпус, возможность безопасного демонтажа устройсттва, находящегося под давлением, без специальных инструментов. Этот трансдьюсер обеспечивает превосходные характеристики во влажной, кислой и агрессивной среде.
Благодаря запатентованной 3D-матрице с технологией MiniHorn трансдьюсер механически усиливает сигнал, преодолевая любое ослабление сигнала или возможные эффекты реверберации. T-200 обладает высокой надежностью благодаря изолированной конструкции, которая обеспечивает защиту от агрессивных углеводородных жидкостей, тем самым продлевая срок службы компонентов трансдьюсера.
Ультразвуковые расходомеры Rosemount доступны со средством диагностики Smart Meter Verification, позволяющим пользователям получить доступ к экспертному анализу расхода и предоставляющим упрощенный и интуитивно понятный обобщенный результат измерения, сокращая затраты времени на анализ данных.
Каждый ультразвуковой расходомер поставляется вместе с расширенной версией ПО MeterLink™, которое упрощает мониторинг и поиск/устранение неисправностей. Это усовершенствованное ПО отображает ряд диагностических инструментов, которые проверяют работоспособность расходомера. Кроме того, динамические средства диагностики на основе расхода помогают операторам идентифицировать нарушения прохождения рабочей среды, которые могут отрицательно повлиять на корректность измерений. Последняя версия ПО MeterLink была оптимизирована для работы со средством диагностики Smart Meter Verification, что позволяет легко собирать запланированные ежемесячные или предоставляемые по запросу отчеты Smart Meter Verification.
Ультразвуковые расходомеры газа Rosemount 3410
используются во всем мире в
различных задачах по
измерению расхода газов. Эти приборы обычно устанавливаются на
наземных и морских
добывающих объектах, трубопроводах
для транспортировки природного газа, компрессорных станциях,
перерабатывающих предприятиях и измерительных станциях.
Эти приборы также полезны для
областей применения, в которых потребляются
большие объемы природного газа в качестве топлива или сырья,
таких как производство электроэнергии,
нефте- и газопереработка и
нефтехимическая промышленность.
Ультразвуковые расходомеры жидкости Rosemount 3810 представляют решения по важнейшим измерениям на всех этапах цепочки производства в нефтегазовой отрасли — от добычи до транспортировки и распределения. Наши приборы установлены на береговых и морских производственных объектах, нефтеперерабатывающих заводах и в хранилищах, на трубопроводах транспортировки сырой и очищенной нефти, а также на всех видах распределительных баз, в том числе эстакадах налива нефтепродуктов и распределительных терминалах.
The new Rosemount 3418 8-path ultrasonic flow meter crafted, developed, and designed by Emerson, offers the highest accuracy and best in class performance coupled with the same high functionality required by sophisticated fiscal measurement users. Learn more at eemrson.com/RosemountUltrasonic