О технологии локального обнаружения газа

О технологии локального обнаружения газа

Понимание технологий локального обнаружения газов помогает правильно определить изделия, необходимые для контроля опасных газов.

ppl-rmt-point_gas_detection-fix_gas_detection

Стационарные системы обнаружения газа

Стационарные системы обнаружения газа используются для обнаружения утечек и непреднамеренного освобождения горючих и токсичных газов, зачастую в закрытых помещениях. Точечные детекторы газа и измерительные преобразователи надежно вмонтированы и соединены проводами для обеспечения защиты активов и людей, работающих в зонах, где потенциально возможно возникновение утечки газа. Они обычно передают информацию в системы высшего уровня, такие как ПЛК или РСУ, которые управляют системами предупредительных и аварийных сигналов в случае обнаружения утечек газа.

Read More...
Click to continue reading Стационарные системы обнаружения газа

Принцип работы

Catalytic Detection

Gas detectors that use catalytic sensors work by measuring the voltage change produced from the catalytic combustion of the sensor’s target gas. When exposed to a target gas, it oxidizes, increasing the temperature along with the sensor resistance. The offset voltage created by the higher temperature creates a sensor signal warning of a gas leak. Catalytic gas detectors can detect both organic and inorganic  gases, as well as gas mixtures. 

Electrochemical Detection

Gas detectors that use electrochemical detection work by generating a current when toxic gas molecules react on the sensing electrode. The current generated directly relates to the amount of toxic gas present. Electrochemical gas detectors are ideal for detecting hydrogen sulfide, oxygen and carbon monoxide. 

Детекторы токсичных газов обнаруживают утечки токсичного газа и инициируют сигнал тревоги для оповещения или отключения оборудования, прежде чем атмосфера достигнет опасного уровня.

Измерения, наиболее часто используемые для определения концентрации токсических газов, в частях на миллион (ppm) и частях на миллиард (ppb).

  • Например, 1 ppm будет эквивалентно пространству, заполненному 1 миллионом шариков и 1 из этих шариков будет красным. Красный шарик представляет 1 ppm.
    • 100%V/V  = 1,000,000ppm
    • 1%V/V  = 10,000ppm 

Существует три причины взрыва:

  • Источник возгорания
  • Кислород
  • Топливо в состоянии газа или пара

 Существует ограниченная полоса концентрации газа / воздуха, которая будет производить горючую смесь. Эта полоса является особой для каждого газа и пара и ограничена верхним уровнем, известным как верхний взрывоопасный предел (или ВВП) и нижний уровень, называемый нижним взрывоопасным пределом (НВП).

 Для обеспечения защиты от возгорания, необходимо удалить как минимум один из этих трех потенциально опасных источников.

Gas Detector Placement

Fixed gas detectors could be placed in areas with potential leak points. As a gas cloud needs to come into contact with a gas sensor to signal a warning, and since ambient air movement affects where a gas cloud may drift, multiple gas detectors could be used.

Please enable JavaScript to use this website.