Hydrogen Fuel Production
Helping OEMs build electrolyzers, fuel cells and fueling equipment to drive energy transformation and decarbonization
Технология водородного топлива может поспособствовать достижению целей устойчивого экологического развития и сокращения выбросов углерода во многих отраслях промышленности. Но масштабируемость зависит от высоких стандартов, контролирующих утечку среды и обеспечивающих безопасную работу. Являясь ведущим экспертом в области производства водорода методом электролиза и производства топливных элементов, компания Emerson может помочь вам масштабировать водородную технологию, контролируя расходы и всегда придерживаясь самых высоких стандартов для безопасного производства и применеия.
Рыночный спрос на электролизаторы быстро растет, так как от производителей оборудования требуют больше технологий на основе водорода для решений в области "зеленой" энергетики. Однако масштабируемость зависит от процессов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и учитывающих лучшие отраслевые практики. Обширные предложения Emerson по измерительному, контрольно-измерительному и электрическому оборудованию разработаны для применения в опасных электролизаторах и обеспечивают точное управление технологическим процессом, оптимизированное производство и требуемую чистоту.
Водородные заправочные станции крайне важны для масштабирования безуглеродных технологий, но безопасность и эффективность их работы имеют важное значение для роста рынка. Производителям оборудования и проектировщикам станций нужны решения для надежного контроля потока среды, снижения вероятности утечки и соответствия проектным спецификациям. Технология управления расходом водорода под высоким давлением от компании Emerson может помочь вам контролировать затраты и обеспечить безопасное, точное и эффективное дозирование.
Водородные топливные элементы обеспечат экспоненциальный рост транспорта, работающего на экологически чистой энергии, но масштабируемость зависит от безопасной и эффективной работы, которая соответствует высоким нормативам, обеспечивая при этом длительный срок службы топливных элементов и сокращение времени простоя. Усовершенствованная технология управления давлением и расходом Emerson, компактная, легкая конструкция и опыт безопасной эксплуатации могут помочь в производстве любого типа топливных элементов, работающих на газообразном или жидком водороде, включая топливный элемент с протонообменной мембраной, фосфорно-кислотный топливный элемент, твердооксидный топливный элемент и топливный элемент с расплавленным карбонатным электролитом.
Emerson's products have the capability to direct, stop, and allow the flow of hydrogen throughout the electrolysis process. We offer safe, cost-effective, and scalable solutions for precise process control, optimized production, and desired purity
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.