Промышленные веб-панели

Промышленные веб-панели

Веб-панели Emerson улучшают визуальную составляющую и обеспечивают быстрый доступ к данным. 

Промышленные мониторы

Разработано для отображения информации даже в самых суровых условиях

Просматривайте свои данные с помощью веб-панелей Emerson, оснащенных оптически связанными экранами, которые избавляют от преломления и улучшают четкость на 20 процентов. Эти модульные проекционно-емкостные мультисенсорые экраны могут работать в жестких условиях и позволяют персоналу использовать их, не снимая средств индивидуальной защиты. Это идеальное сочетание технологий потребительского уровня и долговечности, которой требуют промышленные условия.

Read More...
Click to continue reading Разработано для отображения информации даже в самых суровых условиях

Веб-панели для работы в любой момент

Ассортимент веб-панелей RXi представлен широкоформатными экранами диагональю от 7 ”до 24”, включая экраны от 7” до 15”, доступные как для внутренних, так и для наружных экранов SLR. Легко меняйте местами экраны, пользуйтесь улучшенными возможностями подключения и технологиями, разработанными для максимального удобства пользователей. Благодаря широкому спектру применений, защищите от пыли, влаги и воды, в портфеле веб-панелей RXi всегда есть нужный экран для любой организации.

Read More...
Click to continue reading Веб-панели для работы в любой момент
Веб-панели для работы в любой момент
Номер специализированного программного пакета

Номер специализированного программного пакета

Особые требования? Нет проблем! Наши встроенные промышленные компьютеры разработаны с учетом ваших требований.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.