As luminárias lineares de LED para áreas classificadas Appleton™ Rigmaster da Emerson são as mais leves e fáceis de instalar da indústria
ROSEMONT, IL (09 de maio de 2019) — Hoje, a Emerson apresentou uma nova solução para a indústria de óleo e gás para iluminar de maneira fácil e segura as plataformas de perfuração onshore. As luminárias lineares de LED Appleton™ Rigmaster simplificam a demorada e complicada tarefa de instalar e manter uma iluminação intensa e de consumo eficiente de energia em áreas classificadas nas plataformas de perfuração.
"Os trabalhadores de manutenção de plataforma precisam de luminárias lineares que sejam robustas e de longa duração, além de compactas e fáceis de instalar, o que pode ser uma solução difícil de ser encontrada para engenheiros responsáveis por projetar sistemas elétricos de plataformas", afirma Mustafa Bengali, gerente de produtos de iluminação da Emerson Automation Solutions. "A Appleton Rigmaster soluciona esses desafios ao integrar a tecnologia LED em uma embalagem leve e de perfil baixo, com desempenho duradouro, resistente a condições severas e vibrações prejudiciais, permitindo instalações mais rápidas e seguras em toda a plataforma de perfuração."
Um peso reduzido é a prioridade máxima para os ajudantes de plataformas que precisam escalar uma torre de perfuração com centenas de metros de altura para instalar ou trocar uma luminária. A Appleton Rigmaster de LED pesa apenas 4,5 kg, tornando-a consideravelmente mais leve que as luminárias similares, que podem chegar a pesar 13 kg. Embora seja compacta, ela fornece 8.000 lúmens de iluminação uniforme para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro. Mesmo quando usada sob uma cobertura ou dentro de um analisador, a opção de lentes difusas torna a Rigmaster de LED uma solução ideal para uma iluminação agradável e antirreflexo. Além disso, a ampla distribuição de luz da Rigmaster de LED significa menos luminárias necessárias em poços de lama, agitadores, fossos e torres de plataformas. Os condutores de LED de alta eficiência consomem menos que a metade da energia das luminárias fluorescentes T8 padrão, além de diminuir o custo direto das operações e minimizar a tensão sobre os geradores a diesel, que normalmente alimentam as plataformas de perfuração.
Além de ser leve, a Appleton Rigmaster LED oferece flexibilidade na instalação em áreas classificadas e uma variedade de opções de montagem, sendo apropriada tanto para reformas quanto para construções de novas plataformas. Um compartimento de fiação articulada de fácil acesso com acessórios acoplados faz com que a experiência de instalação seja fácil e segura. Uma ampla faixa de temperatura de operação, de -40 °C a 65 °C, e hubs com rosca NPT (National Pipe Thread) em cada extremidade para passagem de cabeamento, faz desta luminária uma solução centrada no usuário. Para completar o pacote, um LED com mais de 60.000 horas de tempo de vida significa uma operação livre de manutenção, diferente das fluorescentes, que podem falhar em seis meses ou menos e necessitam de manutenção constante.
Em virtude da preocupação com a segurança devido à perfuração de alta vibração contínua, a retenção secundária de uma luminária em plataformas de perfuração é crucial para evitar que ela caia de um mastro muito alto. Objetivando criar um ambiente de trabalho mais seguro, a Appleton Rigmaster de LED apresenta um cabo de segurança em loop através da luminária e em volta da estrutura de montagem que ajuda a prender a luminária. Além disso, enquanto alguns fabricantes aparafusam em olhais, a Appleton Rigmaster de LED oferece cinco aberturas fundidas para os pontos de retenção do cabo de segurança. O suporte da torre também foi projetado para garantir que o suporte permanecerá posicionado, independentemente de vibração pesada, e manterá sua integridade estrutural. Para ir mais além, os acessórios acoplados eliminam a possibilidade de um parafuso se soltar e cair.
Construída com grau elevado de resistência à corrosão, a Appleton Rigmaster de LED apresenta um invólucro vedado em alumínio e livre de cobre, além de lentes em policarbonato resistentes a impactos e choques térmicos. É certificada com a Classe I, Divisão 2 para áreas classificadas pela NEMA (Associação nacional dos fabricantes de produtos elétricos) tipo 3R, 4 e 4X para áreas marítimas e úmidas. A luminária também atende aos requisitos de classificação IP66 por ser "à prova de poeira" e protegida contra jatos de água fortes.
Para obter mais informações, visite: www.MasteringLED.com ou www.emerson.com/appleton
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.